Deutschland | deutsch

Elektrische Ausrüstung von Maschinen und Anlagen (EN 60204)

Zielsetzung

Wer Industriemaschinen und Schaltanlagen herstellt, importiert, exportiert oder betreibt und nach dem Gerätesicherheitsgesetz für ihre Sicherheit verantwortlich ist, muss nach der DIN VDE 0113 (EN 60204) prüfen und nach den UVV-Vorschriften (BGV A3) dokumentieren. Ziel der Schulung ist, den Teilnehmern die geltenden Vorschriften zu erläutern, Prüfungsmaßnahmen aufzuzeigen  und sie mit den erforderlichen Messungen vertraut zu machen.

Inhalte

  • VDE 0113-1:2007-06 "Elektrische Ausrüstung von Maschinen“
  • Geltungsbereich der VDE 0113, EN 60204-1
  • Änderungen/Neuerungen
  • allgemeine Anforderungen
  • Schutz gegen elektrischen Schlag
  • Schutz der Ausrüstung
  • Steuerstromkreise und Steuerfunktionen
  • Steuerfunktionen im Fehlerfall
  • Schaltungsbeispiele
  • Bediener- und Steuerungsschnittstelle
  • Schaltgeräte: Anordnung, Aufbau und Gehäuse
  • Leitungsauswahl, Leitungsverlegung und Verdrahtungstechnik
  • Technische Dokumentation
  • Prüfungen der elektrischen Ausrüstung mit Beispielen am Messkoffer
  • Betrachtung der Oberwellen

Zielgruppen

  • Elektrofachkräfte
  • befähigte Personen
  • Arbeitsverantwortliche
  • verantwortliche Elektrofachkräfte
  • Anlagenverantwortliche
  • Konstrukteure

Ihre Vorteile

  • Lernen Sie den Geltungsbereich der DIN VDE 0113 und EN 60204-1 kennen.
  • Profitieren Sie von den Vorteilen einer Technischen Dokumentation.
  • Verstehen Sie, wie Sie sich und Ihre Mitarbeiter schützen.

Schulungsstandorte und Termine

Ostfildern

Bestellnummern 1T000058
Dauer 1,5 Tage
Erster Tag: 9:00 – 16:30 Uhr
Zweiter Tag: 9:00 – 13:00 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 30
Preis 680,- EUR netto pro Person
Weitere Informationen
Termine und Buchung

München

Bestellnummern 1T000058
Dauer 1,5 Tage
Erster Tag: 9:00 – 16:30 Uhr
Zweiter Tag: 9:00 – 13:00 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 30
Preis 680,- EUR netto pro Person
Weitere Informationen
Termine und Buchung
15.11.2018 - 16.11.2018

In-House-Schulung

Bestellnummern 1T000036
Dauer 1,5 Tage
Erster Tag: 9:00 – 16:30 Uhr
Zweiter Tag: 9:00 – 13:00 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 15
Preis 3 550,- EUR pro Veranstaltung
Weitere Informationen Firmeninterne Schulungen bieten wir, gerne auch mit individuellen Inhalten, auf Anfrage an.
Termine und Buchung
Auf Anfrage
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de