Deutschland | deutsch

Workshop Risikobeurteilung für Maschinen

Der Workshop vermittelt den Teilnehmern Kenntnisse und Fähigkeiten, um die Risikobeurteilung an Maschinen nach EN ISO 12100 durchzuführen. Die Risikobeurteilung ist erforderlich und ein grundlegender Aspekt der Maschinensicherheit sowie der erste Schritt, um die Rechtsvorschriften (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG)  und Normen einzuhalten. Dieser Workshop führt die Teilnehmer anhand von Bildern und Videos durch den Risikobewertungsprozess mit Maschinen. Zielsetzung ist, Gefahren ermitteln  und Risikobewertungen (Schweregrad und die Wahrscheinlichkeit des Auftretens) durchführenzu können. Des Weiteren wird das Risiko  bewertet und die Anwendung geeigneter Risikominderungsmaßnahmen vermittelt.

  • Richtlinien und Normen zur Risikobeurteilung
  • Anwendung der verschiedenen Bewertungsmethoden
  • Hazard Rating Numbers
  • Risikomatrix
  • Kontrollmaßnahmen
  • Risikoreduzierung und Restrisiko
  • bewährte Maßnahmen der Risikobeurteilung
  • Praxisbeispiele

Zielgruppen

  • Normenverantwortliche
  • Konstruktionsleiter
  • Konstrukteure im Maschinen- und Steuerungsbau
  • Technische Leiter
  • Arbeitsschutzbeauftragte und Sicherheitsfachkräftef ür die Arbeitsplatzevaluierung
  • Technische Einkäufer (speziell von Maschinenund Industrieanlagen)
  • Verantwortliche für Umbauten und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen
  • Geschäftsführer von Maschinen- oder Steuerungsbauunternehmen

Ihre Vorteile

  • umfassendes Know-how zur Vorgehensweise im Rahmen der Risikobeurteilung
  • maximale Praxisorientierung

Schulungsstandorte und Termine

Ostfildern

Bestellnummern 1T0000107
Dauer 1 Tag
9:00 – 16:30 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 30
Preis 480,- EUR netto pro Person
Weitere Informationen
Termine und Buchung
04.04.2019 - 04.04.2019
18.07.2019 - 18.07.2019
10.10.2019 - 10.10.2019

In-House-Schulung

Bestellnummern 1T000144
Dauer 1 Tag
9:00 – 16:30 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 15
Preis 2 800,- EUR pro Veranstaltung
Weitere Informationen Firmeninterne Schulungen bieten wir, gerne auch mit individuellen Inhalten, auf Anfrage an.
Termine und Buchung
Auf Anfrage
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de