Deutschland | deutsch

Normen zur funktionalen Sicherheit

Zielsetzung

Für die Auslegung von sicherheitsrelevanten Steuerungssystemen gelten nun DIN EN ISO 13849 und EN IEC 62061. Diese  Änderung hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Auslegung von pneumatischen, elektrischen und hydraulischen Steuerungssystemen. Sie erfordert eine komplett neue Vorgehensweise bei der Konstruktion.

Lernen Sie in dieser Schulung die Normen kennen und wie Sie sie in der Praxis umsetzen. Anhand von Applikationsbeispielen zeigen wir Ihnen, wie sie sich auf Ihre Arbeitsabläufe bei der Konstruktion auswirken.

Während der Schulung kommt das Softwaretool Safety Calculator PAScal zum Einsatz. Mithilfe von PAScal können SIL und PL der Lösungsvarianten einfach und schnell ermittelt sowie die Ergebnisse auf ihre Wirtschaftlichkeit hin geprüft werden.

Inhalte

  • Prinzipien und Begriffe der funktionalen Sicherheit
  • funktionale Sicherheit nach DIN EN ISO 13849-1(Performance Level, PL)
  • funktionale Sicherheit nach EN IEC 62061(Safety Integrity Level, SIL)
  • Vergleich und Nutzen der Normen
  • Validierung nach DIN EN ISO 13849-2
  • verschiedene Rechenbeispiele anhand einer Maschine mit dem Safety Calculator PAScal

Zielgruppen

  • Entwickler, Konstrukteure und Planer im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Steuer- und Automatisierungstechnik

Hinweis

Wir bieten Ihnen in Verbindung mit dieser Schulung die Vollversion des Safety Calculator PAScal zum Sonderpreis von 100,– Euro inkl. Software-Lizenz. Ihre Ersparnis: 199,– Euro. Sprechen Sie uns an!

Ihre Vorteile

  • alles Wichtige über die Normen DIN EN ISO 13849-1 und EN IEC 62061
  • neueste Informationen aus den Normungsgremien
  • Informationen darüber, was Sie nun bei der Konstruktion beachten müssen 
  • schnelle, softwaregestützte Umsetzung

Schulungsstandorte und Termine

Ostfildern

Bestellnummern 1T000043
Dauer 1 Tag
9:00 – 16:30 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 30
Preis 480,– EUR netto pro Person
Weitere Informationen
Termine und Buchung
15.11.2018 - 15.11.2018

Hannover

Bestellnummern 1T000043
Dauer 1 Tag
9:00 – 16:30 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 30
Preis 480,– EUR netto pro Person
Weitere Informationen
Termine und Buchung
29.05.2018 - 29.05.2018

In-House-Schulung

Bestellnummern 1T000147
Dauer 1 Tag
9:00 – 16:30 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 15
Preis 2 800,– EUR pro Veranstaltung
Weitere Informationen Firmeninterne Schulungen bieten wir, gerne auch mit individuellen Inhalten, auf Anfrage an.
Termine und Buchung
Auf Anfrage
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de