Deutschland | deutsch

PSSuniversal PLC – Programmierung und Service

Zielsetzung

Im Rahmen der Kurse rund um das Automatisierungssystem PSS 4000 lernen die Teilnehmer in „PSSuniversal PLC – Programmierung und Service“ die Vorteile der komponentenorientierten Programmierung kennen. Außerdem werden das Steuern von Funktionen aus dem System PSSuniversal mit E/A-Modulen und die Möglichkeiten der Kommunikation über SafetyNET p vermittelt.

Die einfache und flexible Konfiguration selbst verteilter Steuerungssysteme wird anhand der Software-Plattform PAS4000 erläutert. Des Weiteren werden Übungsbeispiele für das Schulungssystem erstellt und getestet. Der Kurs beinhaltet auch die Handhabung der Fehlersuche.

Inhalte

  • Grundlagen der EN/IEC-61131-3-Programmierung
    und die verschiedenen Programmiersprachen
  • Einführung in den aktuellen Stand der Sicherheitstechnik
  • physikalischer Aufbau: Geräte, Stecker und Kabel
  • Systemarchitektur und Vernetzung
  • sicherheitsgerichtete Kommunikation;
    SafetyNET p-Netzwerkprojektierung
  • Kommunikation zwischen Sicherheit und Automation
  • Kennenlernen der Pilz Automation Suite (PAS4000)
  • Grundlagen des PASmulti Programm-Editors
  • Beispiele für komponentenorientierte Programmierung
    mit Übungen
  • Grundlagen SafetyNET p; RTFN- und RTFL-Protokoll
  • Ethernet-Grundlagen; physikalische Eigenschaften:
    Topologien, Netzwerkausdehnung
  • Diagnosemöglichkeiten und einfache Fehlersuche
  • Anbindung an verschiedene Kommunikationssysteme
  • Fehlersuche
  • praktische Übungen
  • Datensicherung
  • Firmware Update

Zielgruppen

  • Projektierer
  • Konstrukteure
  • Programmierer
  • Inbetriebnehmer
  • Instandhalter

Voraussetzungen

  • Grundkenntnis der Elektrotechnik
  • Grundkenntnisse im Anlagen- und Maschinenbau

Hinweis

  • Die Kursinhalte betrachten PSSuniversal PLC als Teil des Automatisierungssystems PSS 4000 und beziehen sich auf folgende Hardware: PSSu H PLC1 FS (xxx), z. B. PSSu H PLC1 FS SN SD.
  • Aufbauend auf diesem Seminar können die vier Module Service, Programmierung Structured Text Language, Programmierung sicheres elektrisches Nockenschaltwerk und Programmierung bahnspezifischer Railway-Module gewählt werden.
  • WICHTIG: Sie haben optional die Möglichkeit, am Ende des Kurses an einer kostenpflichtigen Prüfung (zzgl. EUR 50,-) teilzunehmen. Bei bestandener Prüfung erhalten Sie einen Nachweiß der Qualifizierung gemäß DIN EN ISO 9001. Bitte melden Sie sich bei Bedarf dafür zusätzlich per Email unter training@pilz.de an.

Ostfildern

Bestellnummern 900 110
Dauer 4 Tage
jeweils 9:00 - 16:30 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 8 Personen / ab 2017: 10 Personen
Preis EUR 1 280,- pro Person
Weitere Informationen
Datum und Anmeldung
08.05.2017 - 11.05.2017
11.09.2017 - 14.09.2017
06.11.2017 - 09.11.2017

In-House-Schulung

Bestellnummern 900 210
Dauer 4 Tage
Maximale Teilnehmerzahl 8 Personen
Preis EUR 7 800,- pro Veranstaltung
Weitere Informationen Firmeninterne Schulungen bieten wir, gerne
auch mit individuellen Inhalten, auf Anfrage an.
Datum und Anmeldung
Auf Anfrage
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de

;