Bitte wählen Sie Ihren Standort, um direkt auf die entsprechende Pilz Landes-Homepage zu gelangen. Sollte Ihr Land nicht auswählbar sein, klicken Sie hier: Globale Seite

Schließen
Deutschland | deutsch

PSS 3000 – Programmierung und Service

Zielsetzung

Sie lernen, einfache sicherheitsrelevante Steuerungsaufgaben einer Anlage selbstständig zu projektieren, zu programmieren und in Betrieb zu nehmen. Dabei werden Ihnen die umfangreichen Diagnosemöglichkeiten der programmierbaren Steuerungssysteme PSS anhand von praktischen Beispielen vermittelt. Außerdem erfahren Sie, wie Sie mit den programmierbaren Steuerungssystemen PSS und dem sicheren Bussystem SafetyBUS p unter dem Aspekt sicherheitstechnischer Anforderungen flexibel und wirtschaftlich automatisieren können.

Inhalte

  • Systemaufbau und Einsatzgebiete der programmierbaren
    Steuerungssysteme PSS, PSSuniversal und
    sicheres Bussystem SafetyBUS p
  • Grundlagen von Feldbussystemen
  • Vorstellung der PSS-, PSSuniversal- und
    SafetyBUS p-Komponenten
  • Selbsttestfunktionen der PSS mit SafetyBUS p
  • digitale und analoge Prozessankopplung
  • Handhabung der Konfigurationssoftware PSS WIN-PRO
  • Projektierung und Programmerstellung
    einer einfachen Anwendung
  • Diagnose
  • Fehlerstack
  • Fehlersuche mit praktischen Übungen

Zielgruppen

  • Planer
  • Programmierer
  • Projektierer
  • Anlagenbetreuer
  • Instandhalter

Der Basiskurs richtet sich mit seiner kompakten Einführung in die Sicherheitstechnik an Einsteiger mit keinen oder geringen Vorkenntnissen zu den programmierbaren Steuerungssystemen PSS und dem sicheren Bussystem SafetyBUS p.

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse in der Programmierung einer SPS

Hinweis

Auch als zweitägige In-House-Schulung möglich, sofern ein einheitlicher Steuerungstyp eingesetzt wird.

Die Kursinhalte beziehen sich auf folgende Hardware:

  • PSS (SB) CPU (x), z. B. PSS SB CPU 3
  • PSS1 (SB) CPU (x), z. B. PSS1 SB CPU 3
  • PSS (SB) 30xx-(x) (xxx), z. B. PSS SB 3006-3 ETH2 DP-S, PSS 3047-3 AI Ip-R.

WICHTIG: Sie haben optional die Möglichkeit, am Ende des Kurses an einer kostenpflichtigen Prüfung (zzgl. EUR 50,-) teilzunehmen. Bei bestandener Prüfung erhalten Sie einen Nachweis der Qualifizierung gemäß DIN EN ISO 9001. Bitte melden Sie sich bei Bedarf dafür zusätzlich per E-Mail unter training@pilz.de an.

Ihre Vorteile

  • einfacher Einstieg in die Handhabung der Steuerungssysteme von Pilz

Ostfildern

Bestellnummern 900 100
Dauer 3 Tage
Tag 1 und 2: 9:00 - 17:00 Uhr, Tag 3: 9:00 - 16:30 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 12 Personen
Preis EUR 980,- pro Person
Weitere Informationen
Datum und Anmeldung
12.07.2017 - 14.07.2017

In-House-Schulung

Bestellnummern 900 200
Dauer 3 Tage
nach Absprache
Maximale Teilnehmerzahl 8 Personen
Preis EUR 6 200,- pro Veranstaltung
Weitere Informationen Firmeninterne Schulungen bieten wir, gerne
auch mit individuellen Inhalten, auf Anfrage an.
Datum und Anmeldung
Auf Anfrage
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de