Deutschland | deutsch

PSS 3000 – Servicekurs „Komplett“

Zielsetzung

Dieser Kurs beinhaltet den 2-tägigen Basiskurs PSS 3000 und den 1-tägigen Servicekurs PSS 3000. Er ist speziell für Instandhalter und Anlagenbetreuer konzipiert um deren Wissen im Bereich Sicherheitstechnik aufzufrischen und den Bereich Diagnose, Fehlerbehebung sowie die Datensicherung von bestehenden PSS-Programmen durchzuführen. Die Teilnehmer lernen Meldungen der programmierbaren Steuerungssysteme PSS und des sicheren Bussystems SafetyBUS p zu interpretieren, Fehler in der Verdrahtung zu beheben und die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen. Dabei werden ihnen die umfangreichen Diagnosemöglichkeiten der PSS anhand von praktischen Beispielen vermittelt. Anwenderspezifische Fehler werden mit einem bereits vorhandenen Beispielprogramm anschaulich simuliert.

Inhalte

  • Hardwareaufbau und Austausch der PSS-, PSSuniversal- und SafetyBUS p-Baugruppen
  • Struktur und Umgang mit der Programmiergerätesoftware PSS WIN-PRO
  • Diagnose mit den grafischen Touchterminals PMIvisu bzw. PVIS OPC-Server/PVIS ActiveX Control
  • Anwendung und Einsatz der dynamischen Programm- und Statusanzeige
  • Lokalisieren, Erkennen und Beheben von Hardware- und Verdrahtungsfehlern der PSS-, PSSuniversal- und SafetyBUS p-Komponenten

Zielgruppen

  • Programmierer
  • Anlagenbetreuer
  • Instandhalter

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse in der Programmierung einer SPS
  • Grundkenntnisse der Elektrotechnik
  • Erfahrung in der Inbetriebnahme und Wartung von Anlagen mit Felbussystemen

Hinweis

Dieser Kurs eignet sich, wenn Sie folgende Hardware verwenden:

  • PSS (SB) CPU (x), z.B.: PSS SB CPU 3
  • PSS1(SB)CPU(x), z.B.: PSS1 SB CPU 3
  • PSS(SB)30XX-(X)(XXX), z.B.: PSS SB 3006-3 ETH2 DP-S, PSS3047-3 AI Ip-R.

Nördlingen

Bestellnummern 900 122
Dauer 3 Tage
jeweils 9:00 - 17:00 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 8 Personen
Preis EUR 980,- pro Person
Weitere Informationen EN auf Anfrage
Datum und Anmeldung

In-House-Schulung

Bestellnummern 900 222
Dauer 3 Tage
jeweils 9:00 - 17:00 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 8 Personen
Preis EUR 6 200,- pro Veranstaltung
Weitere Informationen EN auf Anfrage
Datum und Anmeldung
Auf Anfrage
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de