Bitte wählen Sie Ihren Standort, um direkt auf die entsprechende Pilz Landes-Homepage zu gelangen. Sollte Ihr Land nicht auswählbar sein, klicken Sie hier: Globale Seite

Schließen
Deutschland | deutsch

PSSuniversal PLC – Programmierung beim Umstieg von PSS 3000 auf PSS 4000

Zielsetzung

Die Umstiegsschulung wurde speziell konzipiert, um die Unterschiede zwischen PSS 3000 und PSS 4000 herauszustellen. Im Kurs werden die verschiedenen Steuerungssysteme aufgezeigt. Darüber hinaus erfahren Sie, wo die Besonderheiten und Unterschiede in den Ein- und Ausgängen liegen, welche Funktionen mit PSS 4000 im Vergleich zu PSS 3000 möglich sind und was die Unterschiede in der Programmierung sind. Außerdem erfahren die Teilnehmer, wie eine PSS 3000- Applikation mit PSS 4000 umgesetzt werden kann.

Inhalte

  • Unterschiede in den Steuerungssystemen
  • spezielle Ein- und Ausgänge
  • Welche Funktionen ersetzen die bisherigen Funktionen
    von PSS 3000; wo gibt es Unterschiede?
  • Unterschiede in der Programmierung
    und Programmiersprache
  • Systemarchitektur und Vernetzung
  • Gesamtautomatisierung mit PSS 4000
  • Fallbeispiele für verschiedene Steuerungstypen
  • Beispiel einer Projektumsetzung

Zielgruppen

  • Projektierer
  • Konstrukteure
  • Programmierer
  • Inbetriebnehmer
  • Instandhalter

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse der Elektrotechnik
  • Grundkenntnisse im Anlagen- und Maschinenbau
  • Erfahrung mit dem Einsatz von PSS 3000
    und PSS 4000
  • Zwingende Voraussetzung für diesen Kurs ist der viertägige „PSSuniversal PLC – Programmierung und Service“-Kurs! (Bestellnummer 900 110)

Hinweis

  • Die Kursinhalte betrachten PSSuniversal PLC als Teil des Automatisierungssystems PSS 4000 und beziehen sich auf folgende Hardware:
    --PSS (SB) CPU (x), z. B.: PSS SB CPU 3
    --PSS1 (SB) CPU (x), z. B.: PSS1 SB CPU 3
    --PSS (SB) 30xx-(x) (xxx) z. B.:
    --PSS SB 3006-3 ETH2 DP-S, PSS 3047-3 AI Ip-R
  • Der Umstiegs-Kurs ist für Sie relevant, wenn Sie aktuell folgende Hardware einsetzen:
    --PSSu H PLC1 FS (xxx), z. B.: PSSu H PLC1 FS SN SD

Ostfildern

Bestellnummern 900 114
Dauer 1 Tag
9:00 - 16:30 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 8 Personen / in 2017: 10 Personen
Preis EUR 380,- pro Person
Weitere Informationen
Datum und Anmeldung
05.05.2017

In-House-Schulung

Bestellnummern 900 214
Dauer 1 Tag
9:00 - 16:30 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 8 Personen
Preis EUR 2 200,- pro Veranstaltung
Weitere Informationen Firmeninterne Schulungen bieten wir, gerne
auch mit individuellen Inhalten, auf Anfrage an.
Datum und Anmeldung
Auf Anfrage
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de