Automatisierungssystem PSS 4000 mit PSSu PLC - Programmierung und Service

Zielsetzung

In dieser Schulung zum Automatisierungssystem PSS 4000 lernen Sie die Vorteile der komponentenorientierten Programmierung kennen. Außerdem werden das Steuern von Funktionen aus dem System PSSuniversal mit E/A-Modulen und die Möglichkeiten der Kommunikation über SafetyNET p vermittelt. Die einfache und flexible Konfiguration selbst verteilter Steuerungssysteme wird anhand der Software-Plattform PAS4000 erläutert. Des Weiteren werden Übungsbeispiele für das Schulungssystem erstellt und getestet. Der Kurs beinhaltet auch die Handhabung der Fehlersuche.

Fortgeschritten

Inhalte

  • Grundlagen der EN IEC-61131-3-Programmierung und der verschiedenen Programmiersprachen
  • Einführung in den aktuellen Stand der Sicherheitstechnik
  • physikalischer Aufbau: Geräte, Stecker und Kabel
  • Systemarchitektur und Vernetzung
  • sicherheitsgerichtete Kommunikation, SafetyNET p-Netzwerkprojektierung
  • Kommunikation zwischen Sicherheit und Automation
  • Kennenlernen der Pilz Automation Suite (PAS4000)
  • Grundlagen des PASmulti Programm-Editors
  • Übungen zur komponentenorientierten Programmierung
  • Grundlagen SafetyNET p, RTFN- und RTFL-Protokoll
  • Ethernet-Grundlagen, physikalische Eigenschaften:Topologien, Netzwerkausdehnung
  • Diagnosemöglichkeiten und einfache Fehlersuche
  • Anbindung an verschiedene Kommunikationssysteme
  • Datensicherung und Firmware Update

Zielgruppen

  • Projektierer
  • Konstrukteure
  • Programmierer
  • Inbetriebnehmer
  • Instandhalter

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse der Elektrotechnik
  • Grundkenntnisse im Anlagen- und Maschinenbau

Hinweise

  • Die Kursinhalte betrachten PSSuniversal PLC als Teil des Automatisierungssystems PSS 4000 und beziehen sich auf folgende Hardware: PSSu H PLC1 FS (xxx), z. B. PSSu H PLC1 FS SN SD.
  • Aufbaukurse sind die vier Module Service, Programmierung Structured Text Language, Programmierung sicheres elektrisches Nockenschaltwerk und Programmierung bahnspezifischer Railway-Module.
Automatisierungssystem PSS 4000 mit der Steuerung PSSuniversal PLC - Programmierung und Service
Ostfildern
Dauer
4 Tage
Uhrzeit
9:00 - 16:30 Uhr
Max. Anzahl von Teilnehmern
10
Kosten pro Teilnehmer
1 548,- EUR netto pro Person
Datum/Verfügbarkeit
ab 18.06.2024 Registrieren
Datum/Verfügbarkeit
ab 19.11.2024 Registrieren
In-House-Schulung
Dauer
4 Tage
Uhrzeit
Max. Anzahl von Teilnehmern
8
Kosten pro Teilnehmer
Auf Anfrage
Datum/Verfügbarkeit
Auf Anfrage Anfrage
Plätze verfügbar Nur wenige freie Plätze Ausgebucht

Sie möchten diese Schulung zu einem anderen Termin oder an einem anderen Ort und/oder eine andere Schulungsart buchen? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne persönlich.

Ihre individuelle Anfrage
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de