Funktionale Sicherheit nach EN ISO 13849-1 und EN/IEC 62061

Zielsetzung

Ziel der Schulung ist es, Ihnen die Prozesse und Normen zu vermitteln, die für die Konstruktion und Bewertung von sicherheitsrelevanten Steuerungssystemen wichtig sind. Diese Schulung behandelt, wie die EN ISO 13849-1 (Norm für sicherheitsrelevante Steuerungen) in der Automatisierung und bei der Konstruktion von Anlagen angewendet wird. Außerdem stellen wir Ihnen die Anforderungen, die sich aus der Norm EN/IEC 62061 ergeben, vor.

Fortgeschritten

Inhalte

  • Sicherheitsbestimmungen und -normen (Einführung)
  • Normen für sicherheitsrelevante Steuerungssysteme
  • EN ISO 13849-1
  • EN/IEC 62061
  • detaillierter Überblick über die Gestaltungsgrundsätze für sicherheitsrelevante Steuerungssysteme
  • Berechnung des Safety Integrity Levels (SIL) und des Performance Levels (PL)

Zielgruppen

Entwickler, Konstrukteure und Planer im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Steuer- und Automatisierungstechnik.

Ihre Vorteile

  • ausführliche Bewertungen aus dem Sicherheitsdesign
  • wichtigste Architekturen und Alternativen bei der Konstruktion von sicherheitsrelevanten Steuerungssystemen, inklusive praktischer Beispiele
  • Vorteile durch ein strukturiertes Konzept bei der Gestaltung von Sicherheitssystemen
  • bewährte Methoden für Ihre Maschinenkonstruktion
Funktionale Sicherheit nach EN ISO 13849 und EN IEC 62061
Hannover
Dauer
1 Tag
Uhrzeit
09:00 - 16:30 Uhr
Max. Anzahl von Teilnehmern
15
Kosten pro Teilnehmer
577,- EUR netto Pro Person
Datum/Verfügbarkeit
Auf Anfrage Anfrage
In-House-Schulung
Dauer
1 Tag
Uhrzeit
09:00 - 16:30 Uhr
Max. Anzahl von Teilnehmern
15
Kosten pro Teilnehmer
Auf Anfrage
Datum/Verfügbarkeit
Auf Anfrage Anfrage
Online
Dauer
2 Tage
Uhrzeit
08:30 - 12:00 Uhr ( 2 x 15 Minuten Pause)
Max. Anzahl von Teilnehmern
15
Kosten pro Teilnehmer
577,- EUR netto pro Person
Datum/Verfügbarkeit
ab 11.09.2024 Registrieren
Plätze verfügbar Nur wenige freie Plätze Ausgebucht

Sie möchten diese Schulung zu einem anderen Termin oder an einem anderen Ort und/oder eine andere Schulungsart buchen? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne persönlich.

Ihre individuelle Anfrage
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de