PNOZmulti – Programmierung und Service für Pressen

Lernen Sie die vielseitigen Möglichkeiten der konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZmulti und PNOZmulti 2 speziell für Pressen kennen! Beispielsweise lassen sich alle Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen mit PNOZmulti flexibel steuern und überwachen. Auch die einfache Umrüstung von Pressen ist mit PNOZmulti möglich. Sie lernen, PNOZmulti für die Steuerung und Überwachung von Pressen und für die Pressenumrüstung selbst zu konfigurieren. Die Konfiguration wird anhand praktischer Übungen und Anwendungsbeispiele aus der Pressensicherheitstechnik trainiert.

Level: Grundlagen
  • Einführung in den aktuellen Stand der Pressensicherheitstechnik
  • das konfigurierbare Steuerungssystem PNOZmulti für Pressen im Vergleich zu konventioneller Sicherheitstechnik
  • Einsatzgebiete des PNOZmulti für Pressen
  • Handhabung des PNOZmulti Configurators
  • praktische Übungen mit dem PNOZmulti Configurator
  • Busanbindung und weitere Module wie z. B. Drehzahlüberwachung
  • Diagnosemöglichkeiten und Fehlersuche

Zielgruppen

  • Projektierer
  • Konstrukteure
  • Inbetriebnehmer
  • Instandhalter

Vorraussetzungen

  • PC-Grundkenntnisse
  • Grundkenntnisse der Elektrotechnik
  • Grundkenntnisse der Pressensicherheit

Hinweis

Die Kursinhalte beziehen sich auf folgende Hardware: PNOZ m2p.

Ihre Vorteile

  • praktische Übungen zu Konfiguration und Diagnose an Übungsgeräten
  • Verwendung fertiger Bausteine zur Pressenautomation

Schulungsstandorte und Termine

PNOZmulti – Programmierung und Service für Pressen
Ostfildern
Dauer
2 Tage
Uhrzeit
Erster Tag: 9:00 – 17:00 Uhr
Zweiter Tag: 9:00 – 16:00 Uhr
Max. Anzahl von Teilnehmern
12
Kosten pro Teilnehmer
714,- EUR netto pro Person
Datum/Verfügbarkeit
Auf Anfrage Anfrage
In-House-Schulung
Dauer
2 Tage
Uhrzeit
Erster Tag: 9:00 – 17:00 Uhr
Zweiter Tag: 9:00 – 16:00 Uhr
Max. Anzahl von Teilnehmern
8
Kosten pro Teilnehmer
Auf Anfrage
Datum/Verfügbarkeit
Auf Anfrage Anfrage
Plätze verfügbar Nur wenige freie Plätze Ausgebucht

Sie möchten diese Schulung zu einem anderen Termin oder an einem anderen Ort und/oder eine andere Schulungsart buchen? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne persönlich.

Ihre individuelle Anfrage
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de