Sicherer elektrischer und mechanischer Umbau für Instandhalter

Bestellnummer 1T000055 | Grundlagen

In den europäischen Richtlinien und Normen sind die Anforderungen an die Sicherheit von Maschinen und Anlagen beschrieben. Werden Maschinen umgebaut, repariert oder erweitert, so können dadurch neue Gefahrenstellen entstehen. Die Schulung vermittelt Ihnen Auswirkungen von wesentlichen Veränderungen an Maschinen; wie Risikobeurteilungen erstellt werden und die Umsetzung der Risikominderung durch mechanische und steuerungstechnische Maßnahmen. Die Schulung richtet sich vor allem an Instandhalter, Servicemitarbeiter oder Anlagenbauer, die mit der Reparatur bzw. dem Umbau von Anlagen befasst sind. Immer wieder ergeben sich Fragen, wenn ein Umbau vorschriftenkonform gemacht werden soll. Bei der Beantwortung soll diese Schulung den Teilnehmern helfen.

Level: Grundlagen

Inhalte

  • Einführung, Richtlinien und Normen
  • Maschinenrichtlinie und deren Umsetzung
  • Risikobeurteilung, trennende Schutzeinrichtungen, sicherheitsgerichtete Mechanik
  • sicherheitsgerichtete Elektrik
  • sichere Zuhaltungen, Anbringung von Lichtgittern, Not-Halt-Einstufungen
  • wesentliche Veränderungen von Maschinen
  • sicherer Antrieb, Vertikalachsen
  • Verifikation nach DIN EN ISO 13849-1
  • Instandhalter
  • Mechatroniker
  • mechanische und elektrische Konstrukteure
  • Fachleute für Elektrik und Steuerungsbau sowie Steuerungstechniker
  • Maschinenbauer
  • Nutzen Sie das relevante Normenwissen für die Anwendung und Umsetzung Ihrer konkreten Projekte.
  • Lernen Sie, die Risiken an der Maschine zu verstehen.
  • Entwickeln Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anforderungen.

Schulungsstandorte und Termine

Ostfildern
Dauer
1 Tag
Uhrzeit
9:00 bis 16:30 Uhr
Max. Anzahl von Teilnehmern
30
Kosten pro Teilnehmer
577,– EUR netto pro Person
Datum/Verfügbarkeit
ab 14.05.2024 Registrieren
In-House-Schulung
Dauer
1 Tag
Uhrzeit
9:00 - 16:30 Uhr
Max. Anzahl von Teilnehmern
15
Kosten pro Teilnehmer
Auf Anfrage
Datum/Verfügbarkeit
Auf Anfrage Anfrage
Plätze verfügbar Nur wenige freie Plätze Ausgebucht

Sie möchten diese Schulung zu einem anderen Termin oder an einem anderen Ort und/oder eine andere Schulungsart buchen? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne persönlich.

Ihre individuelle Anfrage
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de