Eine regelmäßige Inspektion der Schutzeinrichtungen Ihrer Anlagen sorgt für die Erfüllung der Sicherheitsvorschriften und legt so den Grundstein zum besseren Schutz der Arbeitnehmer bzw. zur Minimierung des Risikos und der Haftung.
Dauerhafte Sicherheit gewährleisten
Mit einer Inspektion von Schutzeinrichtungen durch Pilz
Ihre Anforderungen
Beim Aufbau, durch Umrüstungen oder Manipulation von Schutzeinrichtungen oder Änderungen von Arbeitsverfahren entstehen Schutzmängel, die unentdeckt großen Schaden anrichten können und die Sicherheit der Mitarbeiter beinträchtigen. In vielen Ländern ist die regelmäßige Kontrolle sicherheitstechnischer Einrichtungen an Maschinen gesetzlich vorgeschrieben. Als Maschinenbetreiber sind Sie verpflichtet, vor der erstmaligen Inbetriebnahme einer Maschine sowie bei Umzug, am neuen Standort eine Inspektion durchzuführen. Maschinen, die einer hohen Nutzung unterliegen und möglichen Beeinträchtigung von Sicherheitseinrichtungen ausgesetzt sind, müssen regelmäßig inspiziert werden. Wir empfehlen, die Inspektion mindestens einmal jährlich durchzuführen.
Unsere Leistungen
Wir überprüfen alle technischen Sicherheitseinrichtungen Ihrer Maschinen hinsichtlich Anbringung, Zustand und Funktion. Hierzu gehören Not-Halt, Schutztüren, Zweihand-Bedienungen sowie optische Schutzeinrichtungen wie Lichtvorhänge, Laserscanner und kamerabasierte Systeme. Durch Nachlaufmessungen überprüfen wir, dass vorgegebene Sicherheitsabstände dem aktuellen Zustand Ihrer Maschine entsprechen.
Pilz Inspektion der Sicherheitseinrichtungen beinhaltet:
- Erstinspektion aller technischen Sicherheitseinrichtungen: sachgerechte Anbringung, sichere Funktion und Einbindung in die Maschinensteuerung
- Überprüfung der Sicherheitsfunktionen im Schaltplan
- Nachlaufmessungen (Überprüfung des vom Hersteller vorgegebenen Sicherheitsabstandes)
- Inspektion aller technischen Sicherheitseinrichtungen: aktueller Zustand, sachgerechte Anbringung, sichere Funktion
- Aushändigung eines ausführlichen Inspektionsberichts für die Maschinendokumentation
Akkreditierter Inspektionsservice
Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, unterhält eine unabhängige, von der DAkkS akkreditierte Inspektionsstelle gemäß ISO/IEC 17020. Unser Prozess für die Inspektion von Schutzeinrichtungen unterliegt diesen strengen Vorgaben. Bei erfolgreicher Inspektion versehen wir Ihre Maschine mit der Pilz Plakette.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Zuverlässig Schutz Ihre Arbeitnehmer und dauerhafte Reduktion des Risikos und der Haftbarkeit
- Sie minimieren die Ausfallzeiten und erreichen eine höhere Anlagenverfügbarkeit
- Sie erfüllen die Vorgaben nationaler Richtlinien und Gesetze (z. B. BetrSichV in Deutschland, Arbeitsmittelverwendung in Österreich, OSHA in den USA, PUWER in UK, UWED in Europa).
Profitieren Sie auch von diesen Leistungen:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de