Deutschland | deutsch

Energiemanagement nach ISO 50001

Schnell und einfach zum zertifizierten Energiemanagement nach ISO 50001

Optimale Energiebilanz durch systematisches Energiemanagement

Um Kosten zu senken und wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen eingespielte Abläufe und Prozesse hinterfragt werden. Oft ist hier großes und nicht direkt offensichtliches Potenzial im Bereich der Energieeffizienz vorhanden. Optimieren Sie Ihre Energiebilanz durch systematisches Energiemanagement und profitieren Sie gleichzeitig von den vielfältigen gesetzlichen Fördermöglichkeiten!

Energiemanagementsystem nach ISO 50001

Wir begleiten Ihr Unternehmen auf dem Weg zum systematischen Energiemanagement – bis hin zur Zertifizierung. Dabei zeigen wir Ihnen Energiespar-Potenziale auf und helfen Ihnen, Betriebskosten zu senken und Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Profitieren Sie von unserem Leistungsumfang beim Energiemanagement nach ISO 50001:

Planung des Energiemanagementsystems

  • Bestellung eines Energiemanagers
  • Festlegung des Anwendungsbereichs und der Energiepolitik
  • Erhebung der energetischen Verbrauchsdaten
  • Identifizierung und Bewertung der Hauptverbraucher
  • Bewertung der wesentlichen Energieaspekte
  • Ermittlung der gesetzlichen Anforderungen
  • Festlegung von Zielen zur Steigerung der Energieeffizienz


Umsetzung des Energiemanagementsystems

  • Aufzeigen des Ablaufs des Energiemanagements in Form von Prozessen und gegebenenfalls Integration in ein bestehendes Managementsystem
  • Überprüfung der vorhandenen Prozesse auf Energieaspekte
  • Bereitstellung der notwendigen Ressourcen
  • Umsetzung von Maßnahmen zur Information und Schulung von Mitarbeitern
  • Sicherstellung der Aktualität und Richtigkeit der Dokumentation


Überprüfung des Energiemanagementsystems

  • Vorbereitung eines Energie-Monitorings zur kontinuierlichen Messung der Energieverbraucher
  • regelmäßige Bewertung der Einhaltung der Rechtsvorschriften
  • Ableiten von neuen Zielen
  • Durchführung von internen Audits und Erstellung eines Auditberichts


Bewertung des Energiemanagementsystems

  • Festlegung des Bewertungsprozesses des Managementreviews

 

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • praxisnahe Unterstützung auf dem Weg zur Zertifizierung nach ISO 50001 zur Einführung eines systematischen Energiemanagements
  • Steigerung der Wirtschaftlichkeit durch das Erschließen von Energieeffizienzpotentialen
  • Kostenreduktion durch die Umsetzung der Energiesparmaßnahmen
  • Steuern sparen: Profitieren Sie von vielen gesetzlichen Förderungsmöglichkeiten
  • Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz
  • Imagegewinn für das gesamte Unternehmen durch die Zertifizierung nach ISO 50001

Gesetzliche Förderungen

Gesetzliche Förderungen

So sparen Sie nicht nur Energiekosten, sondern profitieren auch von gesetzlichen Förderungen: Neben Steuerbegünstigungen nach dem Energie- und Stromsteuergesetz sind auch Zuschüsse gemäß der besonderen Ausgleichsregelung (BesAR) nach § 63ff EEG 2014 möglich.

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon:
E-Mail: info@pilz.de