Sicherheits-Lichtgitter für Handschutz

Ungestört arbeiten mit optimalem Schutz

Gruppenbild PSENopt, advanced, slim, opt II

Das engmaschige Strahlenfeld der Sicherheits-Lichtgitter PSENopt und PSENopt II ist ideal für alle Anwendungen bei denen Handschutz erforderlich ist. Der Vorteil: Sie platzieren die Sicherheits-Lichtgitter nahe am Gefahrenbereich und sparen so wichtigen Platz. Dabei sind Ihre Mitarbeiter optimal geschützt und der Arbeitsfluss wird nicht gestört. Ideal für Produktionsanlagen mit engen Platzverhältnissen. In Verbindung mit unserer sicheren Steuerungstechnik erhalten Sie eine sichere und wirtschaftliche Komplettlösung für Ihre Anlage.

Sicherheits-Lichtgitter PSENopt – vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Die Sicherheits-Lichtgitter der PSENopt-Baureihe sind vielfältig einsetzbar. Neben dem Typ 2 Basis-Lichtgitter bietet das PSENopt Advanced erweiterte Funktionalitäten wie Muting, Blanking und Kaskadierung. Das PSENopt slim ist mit seiner schmalen Bauform und einer Kaskadier-Funktion ideal für platzkritische Anwendungen.

  • Einsetzbar in Anwendungen bis PL c (Typ 2) und PL e (Typ 4) nach EN ISO 13849-1
  • Erweiterte Funktionen wie Muting, Blanking, Kaskadierung
  • Schmale Bauform spart Platz und Kosten
  • Schnelle und einfache Montage, Installation und Inbetriebnahme
Produktbild Sicherheits-Lichtgitter

Sicherheits-Lichtgitter PSENopt II – robust im Einsatz

Dank ihrer hohen Robustheit bieten die PSENopt II Sicherheits-Lichtgitter Schutz gegen Schock, Kollision und Vibration und sind damit ideal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Neben Typ 4 Sicherheits-Lichtgittern für Anwendungen bis PL e ermöglicht das Typ 3 Sicherheits-Lichtgitter den Einsatz bis PL d – mit UL-Zertifizierung. Auch Muting-Anwendungen sind mit den verfügbaren Muting-Armen problemlos möglich.

  • Schockresistent bis zu 50g
  • Resistent gegenüber Staub- und Schmutzbelastungen
  • Temperaturbereich von -25°C bis +60°C
  • Einsetzbar in Anwendungen bis PL d (Typ3) und PL e (Typ 4) nach EN ISO 13849-1
  • Mehr Sicherheit dank Totzonenfreiheit (ausgenommen Schutzfeldhöhe 150 mm)
  • Anschluss: Empfänger und Sender jeweils 1 x Pigtail M12, 5-polig
  • Abmessungen: 35 x 40 mm
  • Installation mehrerer Sicherheits-Lichtgitter in direkter Näher möglich durch Codierung
  • Einfache Verdrahtung und Montage
Produktbild Sicherheits-Lichtgitter PSENopt II

Für die beiden Produktgruppen PSENopt und PSENopt II steht Ihnen eine breite Auswahl an Zubehör zur Verfügung – von Umlenkspiegeln, Schutzsäulen bis hin zu Muting-Armen. Im Bereich Anschlusstechnik finden Sie passende Kabel, Stecker und Adapter. Schauen Sie gleich rein!

Vorteile

Produktbild PSENopt
  • Zertifizierte Sicherheit: Typ 3-Sicherheits-Lichtgitter für Anwendungen bis PL d nach EN / IEC 61496, sowie Typ 4-Sicherheitslichtgitter verfügbar
  • Ideal für beengte Platzverhältnisse
  • Hohe Produktivität: schnelle Reaktionszeiten und Totzonenfreiheit
  • Bedienerfreundliche Diagnose über LEDs zur Verminderung von Stillstandzeiten
  • Einfache und schnelle Montage
  • PSENopt II für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen mit einer Schockbeständigkeit von 50 g
  • Alles aus einer Hand: Sichere Steuerung, Sicherheits-Lichtgitter und umfangreiche Dienstleistungs- und Schulungsangebote

Platzoptimierte Anwendungen mit Sicherheits-Lichtgitter für Handschutz

Unsere Sicherheits-Lichtgitter PSENopt und PSENopt II sichern Handschutz-Applikationen ideal und platzoptimiert ab. In Kombination mit unserer sicheren Steuerungstechnik erhalten Sie eine sichere und wirtschaftliche Komplettlösung für Ihre Anlage.

Mehrseitige Absicherung von Pressenstraßen mit Sicherheits-Lichtgitter PSENopt II und zwei Spiegelsäulen

Mehrseitige Absicherung von Pressenstraßen mit Sicherheits-Lichtgitter PSENopt II und zwei Spiegelsäulen

  • Absicherung des Ein und Ausfahrbereichs für Werkzeugwechsel
  • Einsparung von Platz, Kosten und Einrichtungszeit

 

Zugangsabsicherung und Hintertretschutz mit Sicherheits-Lichtgitter PSENopt Advanced mit integrierter Kaskadierfunktion

Zugangsabsicherung und Hintertretschutz mit Sicherheits-Lichtgitter PSENopt Advanced mit integrierter Kaskadierfunktion

  • Einfaches Absichern von benachbarten Schutzfeldern, wie beispielsweise von Vorder, Ober- und Rückseite einer Maschine mit Hilfe nur eines Sicherheits-Lichtgitters
  • Effektiver Übergreif und Hintertretschutz
  • Ideal für kleine Maschinen mit engen Platzverhältnissen
  • Einfache Konfiguration und Inbetriebnahme mit dem PSENopt Configurator

Platzkritische Anwendungen gut abgesichert mit Sicherheits-Lichtgitter PSENopt slim

  • Für beengte Platzverhältnisse sowie Türen und Tore
  • Schmale Bauform spart Platz und Kosten
  • Mehr Sicherheit dank Totzonenfreiheit
  • Effektiver Übergreif und Hintertretschutz

Der richtige Sicherheitsabstand für Ihre Sicherheits-Lichtgitter

Für die Berechnung des Sicherheitsabstandes bei Sicherheits-Lichtgittern unterstützen wir Sie mit unserem Pilz safety distance calculator. Auf Basis der EN ISO 13855 und Ihrer Angaben wird der notwendige Abstand berechnet und Ihnen werden direkt die passenden Produkte angezeigt.

Starten Sie jetzt!

Vorschau Pilz safety distance calculator

Mehr Informationen:

Erfahren Sie mehr zu unseren Sicherheits-Lichtgittern im Einsatz!

 

Unser Produktspektrum
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
E-Mail: techsupport@pilz.de