Für Anwendungen bei denen sehr kurze Sicherheitsabstände erforderlich sind, kommen die Pilz Sicherheits-Lichtvorhänge PSENopt und PSENopt II zum Einsatz. Mit ihren schnellen Reaktionszeiten sind sie ideal für Fingerschutz –Anwendungen und können nahe an der Gefahrenstelle platziert werden. Mit seiner feinen Auflösung erkennt der Sensor bereits Finger und löst sofort einen sicheren Abschaltbefehl aus. So können Sie den Sicherheits-Lichtvorhang sehr nahe am Gefahrenbereich platzieren. Ideal für Anwendungen mit offenen Eingriffsbereichen oder bei denen direkt am Gefahrenbereich gearbeitet wird.
In Kombination mit der Pilz Kleinsteuerung PNOZmulti 2 haben Sie eine sichere und effiziente Komplettlösung für Ihre Anwendung – von der Sensorik über die Steuerung bis zur Risikobeurteilung und Konformitätserklärung.