PNOZ X Sicherheitsrelais

Maßgeschneiderte Sicherheit für Ihre Anwendung

Sicherheitsrelais PNOZ X im Überblick

Unsere Sicherheitsschaltgeräte PNOZ X haben sich durch Ihre Zuverlässigkeit und Robustheit bewährt. Sie kommen in einem breiten Anwendungsbereich und in den unterschiedlichsten Sicherheitsapplikationen vor. Pro Sicherheitsfunktion setzen Sie ein PNOZ X ein. Die technische Basis sind hier potentialfreie, elektromechanische Kontakte in der 2-Relais-Technik. Die Baugrößen variieren von 22,5 bis 90 mm, die Anzahl der Kontakte von zwei bis acht. Wie Ihre Sicherheitsanforderung auch aussieht – PNOZ X hat sich bereits millionenfach im harten Industriealltag bewährt.

Für jede Applikation das geeignete PNOZ X – Ihre Vorteile

  • große Typenvielfalt für sämtliche Sicherheitsfunktionen
  • sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • schnelle Inbetriebnahme durch steckbare Klemmen mit Federkraft- oder Schraubanschluss
  • maximale Sicherheit bei geringem Platzbedarf
  • flexibler Einsatz durch Weitspannungsnetzteil
  • elektromechanisch, robust, kompakt
Beispielhafter Einsatz der Sicherheitsrelais PNOZ X an einer Verpackungsmaschine

PNOZ X – auch für nicht alltägliche Sicherheitsanwendungen geeignet

Die optoelektronischen Schutzeinrichtungen PSENopt und das Muting-Schaltgerät PMUT X1P bieten eine sichere und effiziente Lösung:

Werden in Ihrem Produktionsprozess Güter aus Gefahrenbereichen heraus und wieder hinein transportiert, ohne dass der Werker selbst in den Gefahrenbereich hinein gelangen darf?
Dann haben wir eine sichere und effiziente Lösung: unsere Sicherheitslichtschranken, -lichtvorhänge und -lichtgitter PSENopt zusammen mit dem Muting-Schaltgerät PMUT X1P. Das Material kann das Lichtgitter jederzeit passieren und ein versehentlicher Zugang des Werkers wird sofort an die Steuerung gemeldet.

Zusätzlich zur Mutingfunktion können bis zu vier Mutingsensoren angeschlossen sowie Mutinglampen überwacht werden.

Immer das richtige PNOZ X

Unser Produktspektrum: PNOZ X

Zweihandüberwachung

Die Zweihandwächter der Produktgruppe PNOZ X sorgen für die sichere Überwachung von Zweihandtastern. Zwei Varianten sind verfügbar: Typ IIIC und Typ IIIA nach EN 574.

Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtschranken

Sicherheitsschaltgeräte / Sicherheitsrelais PNOZ X überwachen z.B. Funktionen wie Not-Halt, Schutztüren, Lichtschranken, Lichtgitter, Lichtvorhänge, Grenztaster. Pro Sicherheitsfunktion kommt ein Sicherheitssschaltgerät PNOZ zum Einsatz.

Kontakterweiterungen

Verzögerte und unverzögerte Kontakterweiterungen der Produktgruppe PNOZ X zur Kontaktvervielfältigung und Kontaktverstärkung. Diese dienen als Erweiterungsgeräte der Sicherheitskontakte eines Grundgeräts. Grundgeräte sind alle Sicherheitsschaltgeräte bzw. Sicherheitssteuerungen mit Rückführkreisüberwachung.

Schaltmattenüberwachung

Besonders gut zur Überwachung von Schaltleisten und Schaltmatten geeignet.

Mutingsteuerung

Die Mutingsteuerung dient zur kurzfristigen Überbrückung von Sicherheitsfunktionen (Muting).

Zubehör

Zubehör für die Sicherheitsschaltgeräte PNOZ X.

Stillstands- und Spannungsüberwachung

Zur sicheren Überwachung von Stillstand oder Spannung.

Zeitüberwachung

Die Sicherheitsschaltgeräte PNOZ X überwachen Not-Halt, Schutztüren, Lichtschranken mit Rückfallverzögerung. Ein Teil der Geräte eignet sich für den Einsatz als sichere Zeitrelais – wischend oder anzugsverzögert.
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: techsupport@pilz.de