Bedienmodule PRTM: Das mobile Roboter-Bedienpanel

Mobile Roboterbedienung für die intuitive Programmierung

Bedienmodul PRTM

Das mobile Roboter-Bedienpanel PRTM verfügt über schnelle Prozessoren für anspruchsvolle Visualisierungs- und Bedienanwendungen. Die grafische Benutzeroberfläche ist mit einer intuitiven Touch-Bedienung ausgestattet. Zusätzlich sind Bedientaster für einfaches Teaching auf der Rückseite angebracht.

PRTM steht stationären Panels in nichts nach: So verfügen die mobilen Roboter-Bedienpanel über integrierte Safety-Elemente, Windows Embedded Standard 7 und erbringen Performance auf PC-Level. Zudem besitzen PRTM neben einem ergonomischen Gehäuse auch ein HD-fähiges Display.

Ihre Vorteile mit dem Roboter-Bedienpanel PRTM:

  • höchste Bedieneffizienz
  • Touch-Bedienung
  • Bedientaster für Teaching sind auf der Bedienmodul-Rückseite angebracht
  • intuitive Programmierung über die Bedien- und Visualisierungssoftware
  • ergonomische Form
Vorteile des Bedienmoduls PRTM

Merkmale des Bedienpanels:

Merkmale des Bedienmoduls PRTM
  • Teaching Funktion
  • Diagnose-Funktion
  • 2 Zustimmtaster, 3-stufig
  • Betriebsartenwahlschalter
  • Not-Halt-Taster
  • 10,1“ Display, 1200 x 800 px

ROS Open-Source-Software

Die ROS Module von Pilz sind qualitativ hochwertige ROS Pakete. Sie eignen sich sowohl für den Einsatz im industriellen wie nicht-industriellen Umfeld. Gerne beraten Sie unsere Mitarbeiter unter ros@pilz.de individuell zu ROS.

ROS Logo

Produktspektrum: Bedienmodule PRTM

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: techsupport@pilz.de