Sichere Steuerungstechnik von Pilz

Mit der Steuerungstechnik von Pilz werden Ihre automatisierten Anlagen sicherer! Das Ergebnis: Zufriedene, gesunde Mitarbeiter und maximale Verfügbarkeit Ihrer Maschinen für maximalen Geschäftserfolg.

Finden Sie die passende Steuerungstechnik für Ihre Anforderungen!

Prospekt Steuerungstechnik – jetzt im Download!

Bei Pilz sind Sie in den besten Händen

Pilz ist Technologieführer und Komplettanbieter in der sicheren Automatisierungstechnik. Unsere Sicherheitsteuerungen sind weltweit im Einsatz und haben sich über Jahre hinweg bewährt. Vertrauen Sie unserer Expertise in der Maschinensicherheit: Wir haben für jede Ihrer Anforderung die richtige Lösung! Immer im Fokus: die sichere Abschaltung gefahrbringender Bewegungen und die reibungslose Steuerung Ihrer Maschinen.

Sicherheit ist unsere Kernkompetenz, daher ist es unser Anspruch, Maschinen und Anlagen so zu automatisieren, dass die Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt stets gewährleistet ist.

Sicher mit Steuerungstechnik von Pilz

Entscheiden Sie sich bei Applikationen mit einer geringen Anzahl an Sicherheitsfunktionen für die Sicherheitsrelais PNOZ. Diese sind einfach und komfortabel einsetzbar und durch ihre schmalen Baubreiten besonders platzsparend.
Unsere sicheren Kleinsteuerungen sind die richtige Wahl, wenn Flexibilität und Modularität im Fokus stehen. PNOZmulti steht dabei für kinderleichte Bedienung durch das grafische Konfigurations-Softwaretool.
Komplexe Abläufe programmieren Sie intuitiv mit unseren SPS-Steuerungen PSSuniversal PLC des Automatisierungssystems PSS 4000. Damit überwachen Sie sichere und nicht-sichere Steuerungsfunktionen in einem System. Bei uns finden Sie die passende Steuerungstechnik für Ihre Bedürfnisse.

Vorteile der sicheren Steuerungstechnik von Pilz

  • hohe Anlagenverfügbarkeit und Steigerung der Wirtschaftlichkeit
  • Schutz Ihrer Mitarbeiter durch Sicherheit bis zu Performance Level e nach EN ISO 13849-1 und SIL CL 3 nach IEC 62061
  • Einfachheit, komfortable Bedienung und intuitive Konfiguration
  • bewährte Pilztechnik mit Qualität auf die Sie sich verlassen können
  • optimale Automatisierungslösungen für Ihre Anforderung
  • Überwachung aller gängigen Sicherheitsfunktionen und zahlreicher Automatisierungsfunktionen
  • Unterstützung der gängigen Kommunikationsprotokolle
  • flexibilität und modulare Erweiterbarkeit – unsere Lösungen wachsen mit Ihrer Anlage

Unser Produktspektrum:
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
E-Mail: techsupport@pilz.de