Deutschland | deutsch

20.07.2017

Steuerungs- und Automatisierungstechnik - jetzt umrüsten!

Überzeugende Gründe für die Umrüstung

Während mechanische Bauteile einer Maschine noch intakt sind, ist die Steuerungs- und Antriebstechnik oft schon überholt. Mit einer Umrüstung können Sie Ihre Maschine und das Sicherheitskonzept auf den neuesten Stand der Technik bringen. Die Produktivität kann maßgeblich erhöht werden. Das Umrüsten amortisiert sich oft nach kürzester Zeit und die Investitionskosten
sind dabei deutlich geringer als bei einer Neuinvestition.


Darum Steuerungs- und Antriebstechnik umrüsten:

  • eine Ersatzteilbeschaffung für einzelne Komponenten ist nicht mehr möglich, eine Reparatur ist teuer oder nicht möglich
  • kostengünstige Leistungssteigerung durch den Umstieg auf aktuelle Regelungstechnik
  • Anbindung an übergelagerte Leitrechner für eine automatisierte Fertigung (Verkettung von Maschinen)
  • Nachrüstung eines sicheren Einrichtbetriebs durch Safe Motion Funktionen
  • bessere Bedienung und Fehlersuche z. B. durch Visualisierung und/oder Fehlermeldungen im Klartext
  • automatisches Teachen von Werkstücken
  • Rezepturverwaltung für den schnellen Wechsel in der Herstellung wechselnder Produktionsgüter


Antriebstechnik von Pilz – sicher, offen, energieeffizient, produktiv

Mit Pilz Motion Control erhalten Sie ganzheitliche und energieeffiziente Lösungen für die Automatisierung Ihrer Maschine, Das Portfolie umfasst einzelne Komponenten und Komplettlösungen: von Motion Control Steuerungen, Servoverstärkern bis zu Servomotoren inklusive aller Sicherheitsaspekte. Eingebettet in die jeweilige Systemumgebung – egal ob Neukonstruktion oder Retrofit – ist Antriebstechnik von Pilz offen für verschiedene Schnittstellen und Funktionalitäten.


Kontakt

Pilz unterstützt Sie bei der Auswahl des richtigen Produkts! Kontaktieren Sie uns!

Persönliche Daten


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der nachfolgenden Einverständniserklärung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt). Ich bin damit einverstanden, dass Pilz meine oben genannten Daten intern speichert und nutzt, um auch nach erfolgter Bearbeitung meiner Anfrage über Produkte und Dienstleistungen von Pilz informiert zu werden.

* Pflichtfeld
Radfahrer in Bewegung
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de