PNOZmulti 2 - Systeme

Schulungssystem zur professionellen Unterrichtsunterstützung: Konfiguration von Kleinsteuerungen

Bedienfeld Logik PNOZmulti

Das PES - Bedienfeld Logik PNOZmulti ist ein Teil der viele Module umfassenden Pilz Education Systems PES. Diese modularen Schulungssysteme bestehen aus modernen, industriell eingesetzten Bauteilen für den praktischen Unterricht.

PES simulieren die Funktion einer Maschine oder Anlage und werden zu Trainingszwecken eingesetzt. Sie bestehen aus verschiedenen Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen, übersichtlich auf einem Bedienfeld angeordnet.

Optimales Hilfsmittel für den Wissenstransfer im Bereich der sicheren Automatisierung

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Lernsystemen, deren Funktionen und die bestellbaren Varianten.

Pilz Education Systems PES

Modulare Schulungs- und Lernsysteme

Mit dem Bedienfeld Logik PNOZmulti die Konfiguration von Kleinsteuerungen mit Softwareunterstützung erlernen

Pilz Education Systems PES

Das Bedienfeld Logik PNOZmulti bildet die freie Konfiguration von Sicherheitsfunktionen ab, die mithilfe des Softwaretools PNOZmulti Configurator (Beispielprojekt ist im Lieferumfang enthalten) verändert werden können. Es können die flexible Anschlussfähigkeit sowie die Kommunikation zu anderen Steuerungssystemen erlernt werden. Die integrierte Anzeige zeigt, wie Diagnosedaten direkt an der Kleinsteuerung ausgegeben werden. Des Weiteren kann dieses Bedienfeld zur Demonstration der Drehzahlüberwachung eingesetzt werden.

Lernziele des PES - Bedienfeld Logik PNOZmulti

  • Erlernen der freien Konfiguration einer Kleinsteuerung mithilfe des Softwaretools PNOZmulti Configurator
  • Überwachung von Sicherheitsfunktionen nach EN ISO 13849
  • Anschluss und Kommunikation mit anderen Steuerungen
  • Drehzahlüberwachung

Unser Produktspektrum: PES - Bedienfeld Logik PNOZmulti

Sets, Umbaukit Trumpf PSS 3056

Sets der konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 enthalten unter einer Bestellnummer ein Basisgerät, Erweiterungsmodule, Klemmen etc.. Das Umbaukit ist ausschließlich für Abkantpressen / Gesenk-Biegepressen des Typs TRUMABEND von Trumpf als Ersatz für die zwischen ca. 1996 bis 2004 eingebauten Sicherheitssteuerung PSS 3056-Trumpf (Bestellnummern 301301, 301305, 301307 ) einsetzbar. Komfortabler Umbau / Retrofit, basierend auf einem PNOZmulti 2 System, das auf einer Grundplatte steckfertig aufgebaut ist.

Schulungssysteme PES - Bedienfeld Logik PNOZmulti 2

Schulungssystem-Modul mit der konfigurierbaren, sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 (PNOZ m B1) inklusive unterschiedlicher Erweiterungsmodule.

Passende Erweiterungsmodule:

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: techsupport@pilz.de