text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSSu H FS SN SD

Artikelnummer: 312085
PSSu, Kopfmodul, dezentrales System PSSuniversal I/O, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, SD-Karte.

Stück

Ab Lager lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Zulassung CE  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Anwendungsbereich Standard/Fail-safe  
 
Zweck von U1 Module Supply  
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 16  W
Zweck von U2 Periphery Supply  
Versorgungsspannung U2 24  V
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Toleranz von U2 -30 %/+25 %  
Zweck von UINT1 int. Systemspannung  
Art von UINT1 DC  
Toleranz von UINT1 -2 %/+3 %  
Max. Strom Dauerbetrieb UINT1 2  A
Überbrück. U-Einbr. UINT1 Norm EN 61131-2  
EN 61496-1  
UINT1 kurzschlussfest ja  
IEC 61131-Programmierung nein  
Multi-Programmierung nein  
Nullspannungssichere Variablen nein  
Abweichung der Uhrzeit +/- 10s/Tag  
Arbeitsspeicher (RAM) 64 MB  
Steckbares Speichermedium SD-Karte  
Steckertyp Safetynet-Schnittst RJ45  
Safetynet Übertragungsrate 100 MBit/s  
Einstellung Safety-Übertr.Rate automatisch  
Zykluszeit SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0 - 60  °C
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Beschleun. Schock nach Norm 2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Anschlussklemme Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Klemmenart steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 12 AWG  
Abmessung h 125.6  mm
Abmessung b 130  mm
Abmessung t 83.7  mm
Nettogewicht 365  g
Bruttogewicht 405  g
 

Optionales Zubehör

PSSu H m F DP SN SD
PSSu H m F DP SN SD 312065
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu multi, Failsafe, PL e, SIL CL 3, 1 SUB-D-Buchsenstecker 9-polig, PROFIBUS-DP Slave, Übertragungsraten 9,6 kBit/s - 12 MBit/s, 1 RJ45 Port, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, SD-Karte.
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Werkzeug für schnellles und mehrstufiges Abisolieren von Ethernet- und SafetyNET p-Kabeln, VPE 1 Satz.
PSSu H m F DPsafe SN SD
PSSu H m F DPsafe SN SD 312066
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu Multi, Failsafe, PL e, SIL CL 3, 1 SUB-D-Buchsenstecker 9-polig, PROFIBUS-DP Slave mit PROFIsafe, Übertragungsraten 9,6 kBit/s - 12 MBit/s, 1 RJ45 Port, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, SD-Karte.
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
Netzwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4- polig, Stecker gerade RJ45 (IP20), auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 0,5 m
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Meterware, Cat5e (100mBit/s), PUR, Gelb RAL1003, 2x2x0,35, Farbe Einzeladern: weiß, gelb, blau, orange
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
Netzwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4- polig, Stecker gerade RJ45 (IP20), auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 2 m
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
Netzwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4- polig, Stecker gerade RJ45 (IP20), auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 1 m
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-adrig), Kabeldurchmesser: 6,3 - 6,7 mm
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
Netzwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4- polig, Stecker gerade RJ45 (IP20), auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 10 m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
Netzwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4- polig, Stecker gerade RJ45 (IP20), auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 5 m
PSSu H PLC1 FS SN SD-T
PSSu H PLC1 FS SN SD-T 314070
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-Karte, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu H PLC1 FS SN SD
PSSu H PLC1 FS SN SD 312070
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-Karte.
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-T
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-T 314071
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12 Buchsenstecker 4-polig D-codiert, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-Karte, M12 Buchsenstecker, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu H PLC1 FS DP SN SD
PSSu H PLC1 FS DP SN SD 312071
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 1 SUB-D-Buchsenstecker 9-polig, PROFIBUS-DP Slave, Übertragungsraten 9,6 kBit/s - 12 MBit/s, 1 RJ45 Port, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, SD-Karte.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45, 2 x 100BASE-FX Singlemode SC Ports, Ringredundanz MRP.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, Abschlussplatte mit integriertem Abschlusswiderstand.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung, grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.

Obligatorisches Zubehör

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, Steckersatz für Spannungsversorgung, 1-reihig, 4-polig, Schraubanschluss, VPE 2 Stecker.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, Steckersatz für Spannungsversorgung, 2-reihig, 8-polig, Federkraftanschluss, VPE 2 Stecker.