text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN me1.2S / 1AR

Artikelnummer: 570007
Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Radiusbetätiger, Verriegelungsprinzip: Federkraft 1500 N, Kontakte: 2 S, 2 Ö, Versorgungsspannung 110 - 230 V AC.

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CCC  
CE  
BG  
cCSAus  
EAC  
Gerätevariante Unit  
 
Versorgungsspannung U1 110  V
Art der Versorgungsspannung U1 AC  
Leistungsaufnahme AC U1 8  VA
Versorgungsspannung U2 230  V
Art der Versorgungsspannung U2 AC  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  V
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 2.5  A
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  V
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 2.5  A
Umgebungstemperatur -25 - 70  °C
Schutzart Gehäuse IP67  
Zuhaltekraft 1500  N
Anschlussklemme Federkraftklemme  
Klemmenart fest  
Abmessung h 184  mm
Abmessung b 42.5  mm
Abmessung t 51  mm
Nettogewicht 335  g
Bruttogewicht 514  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 6c  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-Code 4046548052398  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
Volumen 1.337  
 

Optionales Zubehör

PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M5x20, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V.
PSEN me1AS
PSEN me1AS 570101
Standardbetätiger für mechanische Sicherheitszuhaltung PSEN me1.
PSEN me1AR
PSEN me1AR 570102
Radiusbetätiger für mechanische Sicherheitszuhaltung PSEN me1.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrolle, TPU/TPE-U, Gelb RAL1003, 8x0,25, Schleppkettenfähig, Farbe der Einzeladern: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot, Kabellänge: 200 m