Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"504228","name":"PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un
Artikelnummer: 504228
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, Höhe
Bauform 13 mm, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1,
VP = 1 Stück mit Betätiger, mit 5 m Kabel (PUR).
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
UKCA cULus Listed EAC ECOLAB TÜV |
Sensorprinzip | magnetisch |
Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
Serienschaltung geeignet | ja |
Gerätevariante | Unit |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Schaltspannung | 24 V |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -10 - 70 °C |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | IEC 60068-2-30 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse |
IP69
IP67 |
Mechanische Daten
Betätiger Typ 1 | PSEN 1.1-20 |
Sensor bündig einbaubar | ja, Montagehinweis beachten |
Anschlussart | 5m Kabel |
Leitungen Kabel | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
Gehäusematerial Oberteil | PBT |
Abmessung h | 36 mm |
Abmessung b | 26 mm |
Abmessung t | 13 mm |
Nettogewicht | 192 g |
Bruttogewicht | 210 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548026665 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
PSEN ix1 Interface für 4 PSEN 1
535120
Schnittstelle PSEN ix1 zum Anschluss und Auswertung mehrerer
Sicherheitssensoren n/o, n/o, Abmessung 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x T),
Anschlussart Federkraftklemmen.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x16, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Distanzplatte für PSEN 1.1 und PSEN 2.1, VP = 10 Stück.
Obligatorisches Zubehör
PSEN ix1 Interface für 4 PSEN 1
535120
Schnittstelle PSEN ix1 zum Anschluss und Auswertung mehrerer
Sicherheitssensoren n/o, n/o, Abmessung 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x T),
Anschlussart Federkraftklemmen.