Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6L000027","name":"PSEN b5/me5 key","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Abbildung ähnlich
PSEN b5/me5 key
Artikelnummer: 6L000027
Mechanischer Riegel für Sicherheitsschalter PSEN me5 mit integriertem
Schloss und 2 Schlüsseln, ohne Fluchtentriegelung.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | - |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 55 °C |
Mechanische Daten
Fluchtentriegelung vorhanden | nein |
Betätigungsart Fluchtentriegel | Schub |
Rastung | Bolzenrastung |
Produktmaterial |
Aluminium
Stahl verzinkt Kunststoff |
Nettogewicht | 1265 g |
Bruttogewicht | 1356 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 76169990 |
EAN-Code | 4046548103410 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272691 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Magnetkraft,
Kontakte Verriegelung 1 Ö, 1 S, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, 1 S,
Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
541259
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker,
reihenschaltbar, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20
mm, eine Betätigungsrichtung, VPE = 1 Stück unikat vollcodierter
Schalter.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Federkraft,
Kontakte Verriegelung 2 Ö, Kontakte Zuhaltung 2 Ö, Versorgungsspannung
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, mit M12 Anschluss 8-polig,
Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, Kontakte
Zuhaltung 2 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Magnetkraft,
Kontakte Verriegelung 1 Ö, Kontakte Zuhaltung 3 Ö, Versorgungsspannung
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Federkraft,
Kontakte Verriegelung 2 Ö, 1 S, Kontakte Zuhaltung 1 Ö,
Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Magnetkraft,
Kontakte Verriegelung 2 Ö, 1 S, Kontakte Zuhaltung 1 Ö,
Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
541059
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker,
mit 0,15 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP67,
Schaltabstand abhängig vom Betätiger, reihenschaltbar, VP = 1 Stück
codierter Schalter ohne Betätiger.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Federkraft,
Kontakte Verriegelung 1 Ö, 1 S, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, 1 S,
Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch
541159
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker,
mit 0,15 m Kabel, reihenschaltbar, Unterstützung für SDD, IP67,
Schaltabstand abhängig vom Betätiger, eine Betätigungsrichtung, VP = 1
Stück vollcodierter Schalter ohne Betätiger. Es sind insgesamt 8
Einlernvorgänge möglich.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Federkraft,
Kontakte Verriegelung 3 Ö, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, Versorgungsspannung
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Magnetkraft,
Kontakte Verriegelung 3 Ö, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, Versorgungsspannung
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Federkraft,
Kontakte Verriegelung 1 Ö, Kontakte Zuhaltung 3 Ö, Versorgungsspannung
24 V AC/DC.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker,
mit 1,5 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP67,
Schaltabstand abhängig vom Betätiger, reihenschaltbar, VP = 1 Stück
codierter Schalter ohne Betätiger.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs3.x, IP67, klebbar, ohne
Schrauboption, VPE = 1 Stück.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs3.x, IP67, klebbar, mit
Schrauboption, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, klebbar ohne
Schrauboption, VPE = 1 Stück.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, klebbar mit
Schrauboption, VPE = 1 Stück.
PSEN cs3.1p 1switch
541060
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, eine
Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter.
PSEN cs3.1a 1switch
541061
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5 m Kabel, eine
Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand
abhängig vom Betätiger, VP = 1 Stück codierter Schalter ohne Betätiger.
PSEN cs4.1p 1switch
541160
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, eine
Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter, max. 8 Einlernvorgänge.
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 10 m,
eine Betätigungsrichtung, IP6K9K, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter.
PSEN cs4.1a 1switch
541161
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m,
eine Betätigungsrichtung, IP6K9K, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter, max. 8
Einlernvorgänge.
PSEN cs4.2p 1switch
541260
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, eine
Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter.
PSEN cs4.2a 1switch
541261
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m,
eine Betätigungsrichtung, IP69K, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter.
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 10 m,
eine Betätigungsrichtung, IP6K9K, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter, max. 8
Einlernvorgänge.
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Verlängerungsstück 20 mm der Fluchtentriegelung für Schutztürsystem PSEN
me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Verlängerungsstück 40 mm der Fluchtentriegelung für Schutztürsystem PSEN
me5.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, mit M12 Anschluss 8-polig,
Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, Kontakte
Zuhaltung 2 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, mit M12 Anschluss 5-polig,
Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, Kontakte
Zuhaltung 1 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, mit M12 Anschluss 5-polig,
Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte Verriegelung 1 Ö, Kontakte
Zuhaltung 1 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN cs3.1n 1switch
541053
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker,
eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger, VP
= 1 Stück codierter Schalter (ohne Betätiger).
PSEN cs4.1n 1switch
541153
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker,
eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter ohne Betätiger. Es sind
insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.
PSEN cs4.2n 1switch
541253
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker,
eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter.