Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6O000001","name":"PSEN ml DHM up l 1.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
PSEN ml DHM up l 1.1
Artikelnummer: 6O000001
Türgriffmodul für codierte PSENmlock Schalter mit Kabelabgang nach oben
montiert, Türanschlag links. VP = 1 Türgriffmodul mit Griff mit gelbem
Griffeinsatz und Griff mit rotem Griffeinsatz
(Fluchtentr... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Türgriffmodul für codierte PSENmlock Schalter mit Kabelabgang nach oben montiert, Türanschlag links. VP = 1 Türgriffmodul mit Griff mit gelbem Griffeinsatz und Griff mit rotem Griffeinsatz (Fluchtentriegelungsgriff).
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Sensorprinzip | Transponder |
Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
Transponder Codierung | codiert |
Kabelabgang | nach oben |
Türanschlag | links |
Gerätevariante | Betätiger |
Technische Daten
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMV nach Norm .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
UL Schutzart (Type) | type 1 |
Mechanische Daten
Lebensdauer mechanisch Typ 3 | 6050 Zyklen |
Zuhaltekraft FZh Schiebetür | 2000 N |
Zuhaltekraft FZh Schwenketür | 3000 N |
Zuhaltekraft F1Max Schiebetür | 4000 N |
Zuhaltekraft F1Max Schwenktür | 6000 N |
Höhenversatz max. | +/-2,0 mm |
max Winkelversatz um X Achse | +/-2,0 deg |
max Winkelversatz um Y Achse | +/-2,5 deg |
max Winkelversatz um Z Achse | +/-5,0 deg |
max Versatz Schliessrichtung | +/-5,0 mm |
Produktmaterial |
Zn
Edelstahl Kunststoff |
Nettogewicht | 2050 |
Bruttogewicht | 2450 |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548095029 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272690 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM Montagelasche, benötigt bei Schiebetüren. VPE = 2
Montagelaschen.
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Montageplatte für das Türgriffmodul, wenn die Montageplatte 570490 für
den Schalter PSEN ml verwendet wird.
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Abdeckhülsen zum Verdecken der Verlängerungen. VP = 2
Verlängerungshülsen (jede mit der Länge von 25 mm).
PSEN ml DHM extension
6O000009
Verlängerungseinheit für Montage des Türgriffs für Türen breiter als 20
mm. VP = 2 Verlängerungen (jede mit der Länge von 25 mm).