Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"631042","name":"PSEN op2H-A-30-060/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JR"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op2H-A-30-060/1
Artikelnummer: 631042
Sicherheitslichtgitter Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm),
Schutzfeldhöhe 600 mm. Features: Muting, Blanking, Kaskadierung,
Totzonenfreiheit. Programmierung über Software PSENopt Configurator o... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicherheitslichtgitter Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 600 mm. Features: Muting, Blanking, Kaskadierung, Totzonenfreiheit. Programmierung über Software PSENopt Configurator oder direkt am Lichtgitter möglich. Versorgungsspannung 24 V, Anschluss über 18-pol. pigtail-Kabel auf M12-Stecker. Anschlussstecker M12 Sender: 5- polig, Empfänger: Blanking 12-polig, Muting 12-polig/5-polig. Im Lieferumfang sind keine pigtail-Kabel enthalten.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
BWS-Typ | 2 |
Sensorprinzip | optisch |
Schutzfeldhöhe | 600 mm |
Auflösung Schutzart | Hand |
Reichweite (m) | 0.2 - 20 m |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Optische Daten
Genutzter Wellenlängebereich | 950 nm |
Halbleiterausgänge
Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 95 % r. F. bei 50 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Zeiten
Ansprechzeit | 15 ms |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Oberteil | Aluminium |
Abmessung h | 606.3 mm |
Abmessung b | 35 mm |
Abmessung t | 40.8 mm |
Nettogewicht | 1450 g |
Bruttogewicht | 3300 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 4 Großgeräte (Kantenl. >50 cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 90314990 |
EAN-Code | 4046548075571 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Obligatorisches Zubehör
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op pigtail receiver m
631057
Zubehör PSENopt Advanced, Anschlusskabel für Empfänger (Doppelstecker)
Lichtgitter PSEN opXX-A, Muting, Kabellänge: 0,2 m
PSEN op pigtail receiver b
631056
Zubehör PSENopt Advanced, Anschlusskabel für Empfänger Lichtgitter PSEN
opXX-A, Blanking, Kabellänge: 0,2 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op pigtail emitter
631055
Zubehör PSENopt Advanced, Anschlusskabel für Sender Lichtgitter PSEN
opXX-A, Kabellänge: 0,2 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m