Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"632508","name":"PSEN opII protective column-165 Set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Abbildung ähnlich
PSEN opII protective column-165 Set
Artikelnummer: 632508
Das Set beinhaltet die Schutzsäule "PSEN opII protective column-165" für
Sicherheitslichtgitter bis zu einer Länge von 1650 mm,
Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Schutz von
L... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Das Set beinhaltet die Schutzsäule "PSEN opII protective column-165" für Sicherheitslichtgitter bis zu einer Länge von 1650 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Schutz von Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.
Allgemeine Daten
Zulassung | - |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 60 °C |
Mechanische Daten
Gehäusematerial | Aluminium |
Material Nivellierfuß | Aluminium |
Abmessung h | 1674 mm |
Abmessung b | 96 mm |
Abmessung t | 68 mm |
Nettogewicht | 6300 g |
Bruttogewicht | 10950 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 76109090 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-Code | 4046548096200 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272792 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
PSEN opII slot nuts
632512
Nutensteine zur Montage von Zubehör an das Profil des PSEN opII
Lichtgitters oder der Schutzsäule. Verpackungsinhalt 4 Stück.