text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN opII3F-s-14-030

Artikelnummer: 632041
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 300 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusska...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 300 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCs  
TÜV  
EAC  
BWS-Typ 3  
Sensorprinzip Infrarot  
Schutzfeldhöhe 300  mm
Auflösung Schutzart Finger  
Reichweite (m) 0.2 - 8  m
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Genutzter Wellenlängebereich 850 nm  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Umgebungstemperatur -25 - 60  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe 95 % r. F. bei 50 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... IEC 61496-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Halterung bei Schock Norm 1 Adv Bracket Kit  
Beschleun. Schock nach Norm 1 40g  
Halterung bei Schock Norm 2 Adv Bracket Kit  
Beschleun. Schock nach Norm 2 50g  
Halterung bei Schock Norm 3 Swivel-Mount  
Schutzart Gehäuse IP65  
Ansprechzeit 7.2  ms
Biegeradius (beim Verlegen) K1 5 x Ø  
max. Leitungslänge 50  m
Gehäusematerial Aluminium  
Material Endkappen Zn  
Material Frontscheibe PC  
Abmessung h 304  mm
Abmessung b 35  mm
Abmessung t 40  mm
Nettogewicht 1025  g
Bruttogewicht 2320  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 46211501  
EAN-Code 4046548076141  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
Volumen 0  
 

Zubehör zur Inbetriebnahme

PSEN opII Testpiece F 14 mm
PSEN opII Testpiece F 14 mm 632018
Prüfstab zur Überprüfung der Funktion der "Lichtgitter mit Fingerschutz", Durchmesser 14 mm.

Optionales Zubehör

PSEN opII mirror column-090 Set
PSEN opII mirror column-090 Set 632008
Das Set beinhaltet die Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-090" mit einer Spiegellänge von 900 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 750 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN opII mirror column-060 Set
PSEN opII mirror column-060 Set 632007
Das Set beinhaltet die Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-060" mit einer Spiegellänge von 600 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 450 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN opII mirror column-120 Set
PSEN opII mirror column-120 Set 632009
Das Set beinhaltet die Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-120" mit einer Spiegellänge von 1200 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1050 mm.
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
Das Set beinhaltet die Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-195" mit einer Spiegellänge von 1950 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1800 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
Das Set beinhaltet die Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-165" mit einer Spiegellänge von 1650 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1500 mm.
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
Befestigungskit zum Befestigen der Lichtgitter der Serie PSEN optII.
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Laserausrichthilfe für Lichtgitterserie PSEN opt II.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
Set beinhaltet 3x Befestigungsschrauben für PSENopII mirror column oder PSEN opII adjustable base unit.
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
Erweitertes Befestigungskit mit 3 Freiheitsgraden zur Befestigung der Lichtgitterserie PSEN optII, 3 teilig.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
Erweitertes Befestigungskit mit 3 Freiheitsgraden zur Befestigung der Lichtgitterserie PSEN optII, 2 teilig.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
Das Set beinhaltet die Schutzsäule "PSEN opII protective column-195" für Sicherheitslichtgitter bis zu einer Länge von 1950 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Schutz von Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
Das Set beinhaltet die Schutzsäule "PSEN opII protective column-165" für Sicherheitslichtgitter bis zu einer Länge von 1650 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Schutz von Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
Schutzsäule "PSEN opII protective column-165" für Sicherheitslichtgitter mit einer Länge von bis zu 1650 mm. Schutz von Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.
PSEN opII protective column-120
PSEN opII protective column-120 632502
Schutzsäule "PSEN opII protective column-120" für Sicherheitslichtgitter mit einer Länge von bis zu 1200 mm. Schutz von Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.
PSEN opII protective column-090
PSEN opII protective column-090 632501
Schutzsäule "PSEN opII protective column-90" für Sicherheitslichtgitter mit einer Länge von bis zu 900 mm. Schutz von Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.
PSEN opII protective column-060
PSEN opII protective column-060 632500
Schutzsäule "PSEN opII protective column-60" für Sicherheitslichtgitter mit einer Länge von bis zu 600 mm. Schutz von Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.
PSEN opII protective column-120 Set
PSEN opII protective column-120 Set 632507
Das Set beinhaltet die Schutzsäule "PSEN opII protective column-120" für Sicherheitslichtgitter bis zu einer Länge von 1200 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Schutz von Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.
PSEN opII protective column-090 Set
PSEN opII protective column-090 Set 632506
Das Set beinhaltet die Schutzsäule "PSEN opII protective column-90" für Sicherheitslichtgitter bis zu einer Länge von 900 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Schutz von Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.
PSEN opII protective column-060 Set
PSEN opII protective column-060 Set 632505
Das Set beinhaltet die Schutzsäule "PSEN opII protective column-60" für Sicherheitslichtgitter bis zu einer Länge von 600 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Schutz von Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
Schutzsäule "PSEN opII protective column-195" für Sicherheitslichtgitter mit einer Länge von bis zu 1950 mm. Schutz von Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.
PSEN opII mirror column-090
PSEN opII mirror column-090 632033
Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-090" mit einer Spiegellänge von 900 mm. Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 750 mm. Die Spiegelsäule besteht aus einer Schutzsäule und einem integrierten Spiegel.
PSEN opII mirror column-060
PSEN opII mirror column-060 632032
Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-060" mit einer Spiegellänge von 600 mm. Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 450 mm. Die Spiegelsäule besteht aus einer Schutzsäule und einem integrierten Spiegel.
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Zubehör Wiederanlaufsperre für PSEN opII Sicherheitslichtgitter. VPE = 1 lockout, 2 Einwegschrauben M4x12, 1 Gewindestift M3x12, 2 Nutensteine.
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII adjustable base unit ist ein optionales Zubehör für "PSEN opII Mirror Column" und bietet zusätzlichen Schutz vor starker mechanischer Einwirkung. Zusätzlich kann die Spiegelsäule justiert und an unebene Beschaffenheiten angepasst werden.
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-195" mit einer Spiegellänge von 1950 mm. Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1800 mm. Die Spiegelsäule besteht aus einer Schutzsäule und einem integrierten Spiegel.
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-165" mit einer Spiegellänge von 1650 mm. Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1500 mm. Die Spiegelsäule besteht aus einer Schutzsäule und einem integrierten Spiegel.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-120" mit einer Spiegellänge von 1200 mm. Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1050 mm. Die Spiegelsäule besteht aus einer Schutzsäule und einem integrierten Spiegel.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Nutensteine zur Montage von Zubehör an das Profil des PSEN opII Lichtgitters oder der Schutzsäule. Verpackungsinhalt 4 Stück.
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), schwarz, gerade, 5-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X2, Sender), schwarz, gerade, 5-polig, A-codiert und M12 Buchsenstecker (X3, Empfänger), schwarz, gerade, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², gelb, zum Anschluss des Senders und Empfängers für PSENopt II an einem M12-Port (2FDI).