Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"839770","name":"S1MS 400VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Abbildung ähnlich
S1MS 400VAC 2c/o
Artikelnummer: 839770
Temperaturüberwachungsrelais, als Schutzeinrichtung vor Überhitzung von
Motoren, Generatoren, etc., 2 Hilfskontakte, 2 Wechselkontakte, Breite =
22,5 mm, UB = 400 V AC.
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
CCC UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 400 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
Leistungsaufnahme AC U1 | 3.5 VA |
Geräteabsicherung maximal | Max-Leiterquerschnitt |
Messkreis
Ansprechwert Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
Rücksetzwert Rab | 1,8 kOhm, ±10 % |
Max.Kaltwiderstand Rk bei 20°C | 1,5 kOhm |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial Relais | AgCdO |
zusätz. Kontaktangaben Relais | + 3,0 µm Au |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
Überspannungskategorie | III / II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP40 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
Gehäusematerial Oberteil | PPO UL 94 V0 |
Anschlussklemme | Schraubklemme |
Klemmenart | fest |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 10 AWG |
Abmessung h | 87 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 121 mm |
Nettogewicht | 160 g |
Bruttogewicht | 170 g |
Umwelt
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85364900 |
EAN-Code | 4046548007206 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371810 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001446 |
Volumen | 0.255 |