text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

RevPI AIO

Artikelnummer: Z9000015
Analoges Erweiterungsmodul AIO für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anzahl der Eingangskanäle: 6, Anzahl der Ausgangska...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Analoges Erweiterungsmodul AIO für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anzahl der Eingangskanäle: 6, Anzahl der Ausgangskanäle: 2, für Strom, Spannung, RTDs, Ausgangsspannungsbereiche: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, Ausgangsstrombereiche: 0…20 mA, 0…24 mA, 4…20 mA.

Zulassung CE  
UKCA  
 
Abmessung h 96  mm
Abmessung b 22.5  mm
Abmessung t 110.5  mm
Nettogewicht 108  g
Bruttogewicht 136  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 84714900  
EAN-Code 4046548093117  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
Volumen 0  
 

Optionales Zubehör

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Steckbrücke für PiBridge zur Verbindung der einzelnen Revolution Pi Module. Universell passend für alle Revolution Pi Basis- und Erweiterungsmodule.