Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
RevPI Connect RevPi Core Module
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Open Source IIoT Gateway, RevPi Connect, basierend auf dem Raspberry Pi Compute Modul 3. Quad-Core mit 1.2GHz und 1GB RAM sowie einem 4 Gbyte eMMC Flash Speicher. Zwei Ethernet-Buchsen, zwei USB-Buchsen, eine Micro-HDMI-Buchse sowie eine Micro-USB-Buchse. Als Betriebssystem besitzt das Gerät eine angepasste Version von Raspbian mit RT-Patch, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 45 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20.
Zulassung |
CE
UKCA |
Abmessung h | 96 mm |
Abmessung b | 45 mm |
Abmessung t | 110.5 mm |
Nettogewicht | 222 g |
Bruttogewicht | 230 g |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |