Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"Z9000019","name":"RevPi Con MBus ext. module 868 MHz","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
Abbildung ähnlich
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Artikelnummer: Z9000019
Mit dem RevPi Con M-Bus kann der RevPi Connect mit 868 MHz Wireless M-
Bus ausgestattet werden. Das Erweiterungsmodul besitzt an der Front eine
SMA-Buchse zum Anschluss einer Antenne (Antenne nicht im... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Mit dem RevPi Con M-Bus kann der RevPi Connect mit 868 MHz Wireless M- Bus ausgestattet werden. Das Erweiterungsmodul besitzt an der Front eine SMA-Buchse zum Anschluss einer Antenne (Antenne nicht im Lieferumfang enthalten), Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Mechanische Daten
Abmessung h | 96 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 110.5 mm |
Nettogewicht | 77 g |
Bruttogewicht | 87 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548096019 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001604 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Steckbrücke für ConBridge zur Verbindung der einzelnen Revolution Pi
Module. Nur passend für RevPi Connect in Verbindung mit RevPi Con
Erweiterungsmodulen.