Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772219","name":"MM A MINI-IO CAB02B 2.5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Abbildung ähnlich
MM A MINI-IO CAB02B 2.5m
Artikelnummer: 772219
Motion Monitoring Adapter HEID 25/25, 2,5 m, Kabelabgang links.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | cULus Listed |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 25-pol. Sub-D-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Steckertyp 2 | 25-pol. Sub-D-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 2 | gerade |
Steckertyp 3 | 8-pol. Mini-IO-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 3 | gerade |
Befestigungsschrauben | UNC 4-40 |
Gehäusematerial Stecker 3 | Kunststoff |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
Kontaktoberflächen Material 3 | Au |
Material der Stifte | Cu-Legierung |
Material der Buchsen | Cu-Legierung |
Länge des Kabels 1 | 2.5 m |
Toleranz der Kabellänge K1 | +/- 0,15 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | grün, ähnlich RAL6018 |
Farbe des Gehäuses | schwarz RAL 9005 |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 8 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 6 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.14 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 26 |
Abschirmung K1 | ja |
Anzahl der Adern K1 | 8 |
Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20233 |
Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-0 |
Zulassungen des Stecker 2 | UL94 V-0 |
Zulassungen des Stecker 3 | UL94 V-0 |
Gehäusematerial | TPE-SEBS UL 94 HB |
Abmessung h | 38 mm |
Abmessung b | 54.5 mm |
Abmessung t | 16 mm |
Nettogewicht | 134 g |
Bruttogewicht | 145 g |
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
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548087956 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |