Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"620010","name":"PIT si 1.1 muting lamp","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Abbildung ähnlich
PIT si 1.1 muting lamp
Artikelnummer: 620010
PITsign Muting-Lampe inklusive Glühbirne und Wandhalterung, UB = 24 V DC
/ 5 W / 300 mA, Schutzart Gehäuse: IP65, Durchmesser: 100 mm, Höhe:
138,5 mm, Signalleuchte für den Muting-Betrieb.
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
UKCA cULus Listed |
Selbstüberwacht | nein |
Leuchtmittel | Glühbirne |
Typ Leuchtmittel | BA15d, 24 V DC, 5W |
Lebensdauer elektr. Leuchte | 1.000 Stunden |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 5 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur |
-25
50 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
Kabeleinführung | ISO 20 mm |
Einbaulage | beliebig |
Gehäusematerial Abdeckung | PC |
Gehäusematerial Unterteil | ABS |
Anschlussklemme | Federkraftklemme |
Abmessung h | 138.5 |
Durchmesser | 100 |
Nettogewicht | 255 |
Bruttogewicht | 331 |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85311095 |
EAN-Code | 4046548002614 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27143209 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000035 |
ETIM Reference Feature | EC001332 |
Volumen | 2.657 |