Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400335","name":"PIT es backplate language","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Abbildung ähnlich
PIT es backplate language
Artikelnummer: 400335
PITestop, Unterlegscheibe mit Not-Halt Schriftzug, in den Sprachen
englisch, französisch, deutsch, passend für alle Taster außer PIT es2
und PIT es5.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | CE |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -30 - 85 °C |
Mechanische Daten
Abmessung h | 1 mm |
Abmessung b | 75 mm |
Nettogewicht | 3 g |
Bruttogewicht | 6 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-Code | 4046548071191 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379213 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002024 |
Volumen | 0 |