text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PIT oe 4S

Artikelnummer: 402311
Tastereinheit mit 4 LED-Tastern, inklusive Befestigungsmutter. Optionales Zubehör für PIT m4 SEU [402250].

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 0.17  
Signalpegel am Eingang bei 0 < 5 V  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-14  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
Umgebungstemperatur -20  
60  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2 (Zone B)  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 150 m/s²  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum ≥ IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Einbaulage beliebig  
Anschlussklemme Federkraftklemme  
Abmessung h 32  
Abmessung b 32  
Abmessung t 40  
Nettogewicht 17  
Bruttogewicht 25  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85365011  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-Code 4046548097962  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379213  
ETIM Version ETIM-9.0  
Volumen 0  
 

Zubehör zur Inbetriebnahme

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, Montageschlüssel für PIT es Taster.