text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMI v704e

Artikelnummer: 266704
PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 4,3", Auflösung 480 x 272 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Host 2.0, kondensatorgepufferte Echtzeituhr,...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 4,3", Auflösung 480 x 272 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Host 2.0, kondensatorgepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 4 W, Economy-Version, OS Linux, PASvisu Runtime installiert und lizenziert, vorinstallierte Software: Pilz Visualisierungssoftware.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
Betriebssystem Linux  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 2  W
Displaytyp TFT  
Displaydiagonale 4.3  Zoll
Displayauflösung 480 x 272  
Farbtiefe Display 262144  
Art Touchdisplay kapazitiv  
Takt des Prozessors 800 MHz  
Arbeitsspeicher (RAM) 512 MB  
Echtzeituhr vorhanden ja  
Anzahl USB-Host-Schnittstellen 1  
Art der USB-Host-Schnittstelle USB 2.0 Typ A  
Ethernet Übertragungsrate 100 MBit/s  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0 - 50  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 90 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Gehäuse IP20  
UL Schutzart (Type) 1,2,5  
Abmessung h 95  mm
Abmessung b 135  mm
Abmessung t 36.3  mm
Nettogewicht 435  g
Bruttogewicht 695  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1 %  
CAS Nr. 7439-92-1  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 2 Geräte/Bildschirme > 100 cm²  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-Code 4046548083330  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27330201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001412  
Volumen 4.741  
 

Optionales Zubehör

PMI 704 Holding frame
PMI 704 Holding frame 266101
PMI, Zubehör, Anpressrahmen für Schalttafeleinbau für PMI 704.
DIN rail adapter TSH 35
DIN rail adapter TSH 35 266103
PMI, Zubehör, DIN Hutschienenhalter TSH 35.
PMI 704 Mounting Kit
PMI 704 Mounting Kit 266104
PMI, Zubehör, Befestigungskit für PMI 704.

Passend dazu

PASvisu RT Clients 1 PMI
PASvisu RT Clients 1 PMI 265352
PASvisu, Runtime-Lizenz PMI für 1 Visu-Client.
PASvisu RT Logging PMI
PASvisu RT Logging PMI 265362
PASvisu, Runtime-Lizenz PMI für Datenprotokollierung.
PASvisu RT Variables 500 PMI
PASvisu RT Variables 500 PMI 265456
PASvisu, Runtime-Lizenz PMI für 500 externe Variablen.