Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8177264","name":"PMCcable M2/B1B5/020/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Abbildung ähnlich
PMCcable M2/B1B5/020/1Q0/S1
Artikelnummer: 8177264
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Aderendhülsen <> con. 15
Rundstecker 9-polig SpringTec; Aderzahl und Querschnitt (4x1,0+1x
(2x1,0)); geeignet für PMCtendo DD5 und den Motoren PMCtendo SZ.3... Mehr
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Aderendhülsen <> con. 15 Rundstecker 9-polig SpringTec; Aderzahl und Querschnitt (4x1,0+1x (2x1,0)); geeignet für PMCtendo DD5 und den Motoren PMCtendo SZ.3x; Länge 20m.
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -20 - 80 °C |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 9-pol. M15-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Steckertyp 2 | Aderendhülse |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Sn |
Länge des Kabels 1 | 20 m |
Material Schirmoberfläche K1 | Sn |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | orange |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 11.2 - 11.8 mm |
Querschnitt Daten-Leiter K1 | (4 x 1,00 +( 2 x 0,75)) mm² |
Abschirmung K1 | ja |
Art der Abschirmung K1 | Drahtgeflecht |
Nettogewicht | 4360 g |
Bruttogewicht | 5010 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548086362 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |