Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8176259","name":"Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L04,2m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Abbildung ähnlich
Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L04,2m
Artikelnummer: 8176259
Kabel beidseitig konfektioniert SubD15-Stecker <> Rundstecker 12-polig
geeignet für alle PMC-Servoregler (DD4, DD5, protego) Länge 4,2m.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548056549 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023291 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |