text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMC SI6A161R/EC 1x 12A

Artikelnummer: 8C000023
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Scheinleistung: 8,3 kVA. ohne Bremswiderstand. Option: Safety Modul SR6 (STO über Kl...  Mehr

Stück

Ab Lager lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Scheinleistung: 8,3 kVA. ohne Bremswiderstand. Option: Safety Modul SR6 (STO über Klemmen)und EtherCat.

Zulassung UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Versorgungsspannung U2 24  V
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Anzahl digitale Eingänge 8  
Umgebungstemperatur 0 - 45  °C
Art der Kühlung eingebauter Lüfter  
Schutzart Gehäuse IP20  
Abmessung h 343  mm
Abmessung b 65  mm
Abmessung t 286  mm
Nettogewicht 3930  g
Bruttogewicht 5310  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN-Code 4046548100433  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
Volumen 0  
 

Obligatorisches Zubehör

PMC SI6A161 terminal set (R)
PMC SI6A161 terminal set (R) 8C000021
Klemmensatz für den Antriebsregler SI6A161R mit STO über Klemme