Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"380350","name":"PSEN T M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Abbildung ähnlich
PSEN T M12
Artikelnummer: 380350
Steckverbinder, T-Adapter, IP67, 2x M12 Buchsenstecker, 5-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, 5-polig, A-codiert, interne Verdrahtung
1:1 für alle 5 Signale, zum Anschluss zweier PSEN an PSS67.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | - |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 4 A |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 85 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 5-pol. M12-Buchsenstecker |
Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
Steckertyp 2 | 5-pol. M12-Buchsenstecker |
Kodierung von M12-Stecker 2 | A-codiert |
Steckertyp 3 | 5-pol. M12-Stiftstecker |
Kodierung von M12-Stecker 3 | A-codiert |
Gehäusematerial Stecker 3 | PBT GF20 |
Kontaktoberflächen Material 1 | Ni, Au gal. |
Kontaktoberflächen Material 2 | Ni, Au gal. |
Kontaktoberflächen Material 3 | Ni, Au gal. |
Material der Dichtung | FPM |
Material der Stifte | CuZn |
Material der Buchsen | CuSn |
Zulassungen des Stecker 1 | UL 94 |
Zulassungen des Stecker 2 | UL 94 |
Zulassungen des Stecker 3 | UL 94 |
Gehäusematerial | PBT |
Nettogewicht | 23 g |
Bruttogewicht | 24 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548054019 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27440106 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002925 |
Volumen | 0 |