Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"1S000026","name":"PES power supply US","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980SD"]}
Abbildung ähnlich
PES power supply US
Artikelnummer: 1S000026
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, Netzteil US,
Eingangsspannung 100 - 240 V AC, C14 – Kaltgerätedose (m)
Ausgangsspannung 24 V DC, 2,5 A, 60 W, DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm.
Arbeitstemp... Mehr
Stück
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, Netzteil US, Eingangsspannung 100 - 240 V AC, C14 – Kaltgerätedose (m) Ausgangsspannung 24 V DC, 2,5 A, 60 W, DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm. Arbeitstemperatur: -30 ... +70 °C Inklusive Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker US Typ B, NEMA 5-15P, 1,8m, max 10A, IEC-60320 C13
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85044083 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-Code | 4046548106220 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242209 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volumen | 3.100 |