Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"1S000025","name":"PES power supply EU","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980SD"]}
Abbildung ähnlich
PES power supply EU
Artikelnummer: 1S000025
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, Netzteil EU,
Eingangsspannung 100 - 240 V AC, C14 – Kaltgerätedose (m)
Ausgangsspannung 24 V DC, 2,5 A, 60 W, DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm.
Arbeitstemp... Mehr
Stück
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, Netzteil EU, Eingangsspannung 100 - 240 V AC, C14 – Kaltgerätedose (m) Ausgangsspannung 24 V DC, 2,5 A, 60 W, DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm. Arbeitstemperatur: -30 ... +70 °C Inclusive Anschlusskabel mit Eurostecker (Stecker-Typ C 'CEE 7/7'),1,8m max 6A IEC-60320 C13
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85044083 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-Code | 4046548106213 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242209 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volumen | 3.100 |