Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"380249","name":"PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 0.5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Abbildung ähnlich
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 0.5m
Artikelnummer: 380249
Verbindungskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig,
Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, B-kodiert, Kabellänge: 0,5 m
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
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 4 A |
Typ. Leiterwiderstand K1 | 39 Ohm/km |
Spezif. Durchgangswiderst. K1 | >= 1E+17 Ohm*cm |
Spez. Leitungskapazität K1 | 105pF/m |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 80 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP68 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 5-pol. M12-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 1 | B-codiert |
Steckertyp 2 | 5-pol. M12-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 2 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 2 | B-codiert |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
Material der Stifte | CuZn |
Material der Buchsen | CuSn |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PP9P |
Kabeltyp K1 | Li9YH-11YH |
Länge des Kabels 1 | 0.5 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | schwarz, ähnlich RAL9005 |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Material des Kabelmantels 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 6.2 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 20 |
Verseilung K1 | 5 Adern um PP-Spleißgarn |
Abschirmung K1 | nein |
Anzahl der Adern K1 | 5 |
Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20549 |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit |
UL 1581
CSA 22.2 FT2 |
Gehäusematerial | PUR |
Nettogewicht | 50 g |
Bruttogewicht | 61 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121636 |
EAN-Code | 4046548096095 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060411 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000037 |
ETIM Reference Feature | EC002599 |
Volumen | 0 |