Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6Z000006","name":"PSEN cable M23-12sf, 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN cable M23-12sf, 10m
Artikelnummer: 6Z000006
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Twisted pair (1x2x20AWG + 3x2x24AWG),
geschirmt, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse gerade M23, auf offenes
Leitungsende, 8-polig belegt, Anschlusskabel für PSEN e... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Twisted pair (1x2x20AWG + 3x2x24AWG), geschirmt, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse gerade M23, auf offenes Leitungsende, 8-polig belegt, Anschlusskabel für PSEN enc sincos und PSEN enc HTL, Kabellänge 10 m
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 8 A |
Typ. Leiterwiderst. Datenl. K1 | 94,2 Ohm/km bei 20 °C |
Isolationswiderstand Kabel K1 | 100 MOhm/km bei 20 °C |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -50 - 80 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 12-pol. M23-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Material Gewindering Stecker 1 | CuZn vernickelt |
Material der Buchsen | CuZn, vergoldet |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
Länge des Kabels 1 | 10 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | Signalgelb RAL1003 |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Material des Kabelmantels 1 | TPU / TPE-U |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 7,5 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 8.05 mm |
Querschnitt Datenleiter AWG K1 | 24 |
Verseilung K1 | 4x twisted pair |
Abschirmung K1 | ja |
Art der Abschirmung K1 | Drahtgeflecht |
Anzahl der Adern K1 | 8 |
Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20233 |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit | UL FT2 |
Drehm. Verriegelungsschraube | 2,0 Nm |
Nettogewicht | 814 g |
Bruttogewicht | 816 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548096569 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |