text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m

Artikelnummer: 533180
Verbindungskabel, PVC (UL105°C), Gelb RAL1003, ECOLAB, Schleppkettenfähig, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Gewindering: Edelstahl 1.4404, Kabellänge: 5 m

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
ECOLAB  
 
Bemessungsstrom 4  A
Typ. Leiterwiderstand K1 57 Ohm/km  
Isolationswiderstand Kabel K1 200 MOhm x km  
Spez. Leitungskapazität K1 79,9 pF/m  
Umgebungstemperatur -40 - 105  °C
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP69K  
Steckertyp 1 5-pol. M12-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Kodierung von M12-Stecker 1 A-codiert  
Steckertyp 2 5-pol. M12-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 2 gerade  
Kodierung von M12-Stecker 2 A-codiert  
Material Gewindering Stecker 1 1,4404 Edelstahl  
Material Gewindering Stecker 2 1,4404 Edelstahl  
Kontaktoberflächen Material 1 Au  
Kontaktoberflächen Material 2 Au  
Material der Dichtung EPDM  
Material der Stifte CuZn  
Material der Buchsen CuSn  
Leitungsmaterial K1 Cu  
Isolationsmaterial Leitung K1 PVC Y17(105°)  
Länge des Kabels 1 5  m
Farbe des Kabelaußenmantel 1 Signalgelb RAL1003  
Farbe des Gehäuses hellgrau  
Material des Kabelmantels 1 PVC YM3(105°)  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 5 x Ø  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 5.4  mm
Querschnitt der Leiter K1 0.34  mm²
Leiterquerschnitt AWG K1 22  
Verseilung K1 Adern in konzentrischen Lagen  
Abschirmung K1 nein  
Anzahl der Adern K1 5  
Zulassungen des Kabels K1 UL AWM-Style 2517 VW1  
Halogenfrei Nein  
Ölbeständigkeit beständig  
Flammwidrigkeit VDE 0482-265-2-2  
IEC 60332-2  
EN 50265-2-2  
UL VW1  
Drehm. Verriegelungsschraube ca. 50 cNM  
Nettogewicht 228  g
Bruttogewicht 232  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-Code 4046548089592  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
Volumen 0