Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"533181","name":"PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 10m
Artikelnummer: 533181
Verbindungskabel, PVC (UL105°C), Gelb RAL1003, ECOLAB,
Schleppkettenfähig, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12,
A-kodiert, Gewindering: Edelstahl 1.4404, Kabellänge: 10 m
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
UKCA cULus Listed ECOLAB |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 4 A |
Typ. Leiterwiderstand K1 | 57 Ohm/km |
Isolationswiderstand Kabel K1 | 200 MOhm x km |
Spez. Leitungskapazität K1 | 79,9 pF/m |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -40 - 105 °C |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP69K |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 5-pol. M12-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
Steckertyp 2 | 5-pol. M12-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 2 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 2 | A-codiert |
Material Gewindering Stecker 1 | 1,4404 Edelstahl |
Material Gewindering Stecker 2 | 1,4404 Edelstahl |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
Material der Dichtung | EPDM |
Material der Stifte | CuZn |
Material der Buchsen | CuSn |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PVC Y17(105°) |
Länge des Kabels 1 | 10 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | Signalgelb RAL1003 |
Farbe des Gehäuses | hellgrau |
Material des Kabelmantels 1 | PVC YM3(105°) |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 5.4 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.34 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 22 |
Verseilung K1 | Adern in konzentrischen Lagen |
Abschirmung K1 | nein |
Anzahl der Adern K1 | 5 |
Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 2517 VW1 |
Halogenfrei | Nein |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit |
VDE 0482-265-2-2
IEC 60332-2 EN 50265-2-2 UL VW1 |
Drehm. Verriegelungsschraube | ca. 50 cNM |
Nettogewicht | 438 g |
Bruttogewicht | 443 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548089905 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |