Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"584568","name":"PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
Artikelnummer: 584568
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt,
Schleppkettenfähig, 4-polig, Stecker gerade M12 D-kodiert, auf Stecker
gerade Industrial Mini I/O, Kabellänge: 5 m
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
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 0.5 A |
Typ. Leiterwiderstand K1 | 120 Ohm/km |
Typ. Wellenwiderstand K1 | 100 Ohm |
Spez. Leitungskapazität K1 | 52pF/m |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -20 - 60 °C |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 4-pol. M12-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 1 | D-codiert |
Steckertyp 2 | 8-pol. Mini-IO-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 2 | gerade |
Material Gewindering Stecker 1 | CuZn vernickelt |
Kontaktoberflächen Material 1 | CuZn, vergoldet |
Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PE |
Länge des Kabels 1 | 5 m |
Material Schirmoberfläche K1 | Sn |
Kategorie des Kabels K1 | Cat5 |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | grün, ähnlich RAL6018 |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.34 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 22 |
Verseilung K1 | Sternvierer |
Abschirmung K1 | ja |
Art der Abschirmung K1 | Drahtgeflecht |
Anzahl der Adern K1 | 4 |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit |
UL-Style 20549
UL 758, FT1 |
Nettogewicht | 335 g |
Bruttogewicht | 340 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548105636 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 1.020 |