Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"631187","name":"PSEN op SL adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op SL adapter
Artikelnummer: 631187
Kabel, Adapter, IP67, M12 Stiftstecker, schwarz, gerade, 5-polig, A-
codiert auf M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 5-polig, A-codiert,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², schwarz, zum Anschluss eines PSENopt ... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Kabel, Adapter, IP67, M12 Stiftstecker, schwarz, gerade, 5-polig, A- codiert auf M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², schwarz, zum Anschluss eines PSENopt slim, 2er- Set für Sender und Empfänger, VPE 2 Stück.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 4 A |
Typ. Leiterwiderstand K1 | 58 Ohm/km |
Spezif. Durchgangswiderst. K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -20 - 80 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 5-pol. M12-Stiftstecker |
Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
Steckertyp 2 | 5-pol. M12-Buchsenstecker |
Kodierung von M12-Stecker 2 | A-codiert |
Material Gewindering Stecker 1 | Zn, vernickelt |
Material Gewindering Stecker 2 | Zn, vernickelt |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
Material der Dichtung | FPM |
Material der Stifte | CuZn, vergoldet |
Material der Buchsen | CuZn, vergoldet |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
Länge des Kabels 1 | 0.1 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | schwarz |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Material des Kabelmantels 1 | TPU / TPE-U |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 6 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 4.55 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.25 mm² |
Anzahl der Adern K1 | 4 |
Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20549 |
Halogenfrei | Ja |
Flammwidrigkeit | cULus 20549 |
Gehäusematerial | TPU, UL94 HB |
Nettogewicht | 56 g |
Bruttogewicht | 66 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-Code | 4046548088571 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |