Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"C1000013","name":"Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Abbildung ähnlich
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
Artikelnummer: C1000013
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L-
codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert,
Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 10 m
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
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 12 A |
Typ. Leiterwiderstand K1 | 58 Ohm/km |
Spezif. Durchgangswiderst. K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -30 - 90 °C |
Umgebungstemperatur mit UL | 80 °C |
Luft- und Kriechstrecken nach | IEC 60664-1 |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 5-pol. M12-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 1 | L-codiert |
Steckertyp 2 | 5-pol. M12-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 2 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 2 | L-codiert |
Material Gewindering Stecker 1 | CuZn, Ni b |
Material Gewindering Stecker 2 | CuZn, Ni b |
Kontaktoberflächen Material 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Kontaktoberflächen Material 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Material der Dichtung | FPM |
Material der Stifte | CuNi |
Material der Buchsen | CuNi |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
Kabeltyp K1 | Li9Y11Y |
Länge des Kabels 1 | 10 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | tiefschwarz RAL 9005 |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Material des Kabelmantels 1 | TPU / TPE-U |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 8 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 1.5 mm² |
Verseilung K1 | 5 Adern um Füller |
Abschirmung K1 | nein |
Anzahl der Adern K1 | 5 |
Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20549 |
Zulassungen des Stecker 1 | UL 94 HB |
Zulassungen des Stecker 2 | UL 94 HB |
Halogenfrei | Ja |
Halogenfrei nach Norm | DIN VDE 0472-815 |
Ölbeständigkeit | beständig |
Ölbeständigkeit nach Norm | DIN EN 60811-2-1 |
Flammwidrigkeit | cULus 20549 |
Drehm. Verriegelungsschraube | 0,6 Nm |
Nettogewicht | 1196 g |
Bruttogewicht | 1208 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548102550 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
Volumen | 3.15 |